Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199394
DC1-1D2D3NN-A6SOE1

Eaton DC1 Convertitore di frequenza, 115 V AC, monofase, 2,3 A, 0,37 kW, IP66/NEMA 4X, Display a 7 segmenti, Elementi di comando locali, Protezione scheda elettronica aggiuntiva, Resistente ai raggi UV, FS1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
Sigla catalogo
199394
EAN
4015081977833
Lunghezza/profondità del prodotto
162 mm
Altezza prodotto
232 mm
Larghezza prodotto
161 mm
Peso prodotto
2.5 kg
Certificazione/i
CE marking
EAC
RCM
CSA-C22.2 No. 14
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL Listed
UL File No.: E172143
IEC/EN61800-5
CUL
Certified by UL for use in Canada
RoHS, ISO 9001
IEC/EN 61800-5-1
UL
CE
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61800-2
UkrSEPRO
IEC/EN 61800-3
Codice modello
DC1-1D2D3NN-A6SOE1

Funzione di frenatura

Coppia frenante
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 4000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
Numero di ingressi (digitali)
4
Numero di uscite (analogiche)
1
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Features & functions

Caratteristiche
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App)
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera
Dotato di:
Circuito intermedio a tensione continua
Collegamento PC
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB
Resistente ai raggi UV
Display a 7 segmenti
Unità di controllo
Elementi di comando locali
Inverter IGBT

Informazioni generali

Lunghezza cavo
150 m, tipo non scherm., con indutt. del mot., max consent., Alim. mot.
100 m, esaminato, con indutt. del motore, max consentito, Alimentaz. motore
75 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore
50 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
Interfaccia di comunicazione
OP-Bus (RS485), tipo integrato
SmartWire-DT, opzionale
Modbus RTU, tipo integrato
CANopen®, tipo integrato
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP66
NEMA 4x
Grandezza
Grandezza 1
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Protocollo
EtherNet/IP
MODBUS
CAN
Altri sistemi bus
Classe di disturbo radio
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Circuito principale

Efficienza
97 % (η)
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
7.8 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
4,8 mA
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 30 secondi
Tensione di rete - max
115 V
Tensione di rete - max
110 V
Modalità operativa
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Motori sincroni a riluttanza
Controllo U/f
Motori BLDC
Motori PM
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Frequenza di ingresso - max
500 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
230 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
3.45 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
48 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
2,3 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 6 kHz e temperatura ambiente di +40 °C)
Tensione nominale di esercizio
115 V AC, monofase
Risoluzione
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
15 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
175 % IH
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
8 kHz, 4 - 32 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
120 V

Potenza nominale d'impiego

Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
2 A

Esporta le caratteristiche del prodotto