Eaton DC1 Convertitore di frequenza, 230 V AC, monofase, 10,5 A, 2,2 kW, IP66/NEMA 4X, Filtro soppressore radiodisturbi, Chopper frenatura, Display a 7 segmenti, Elementi di comando locali, Protezione scheda elettronica aggiuntiva, Resistente ai raggi UV, FS2
| Nome prodotto |
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
|
| Sigla catalogo |
199408
|
| EAN |
4015081977970
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
182 mm
|
| Altezza prodotto |
257 mm
|
| Larghezza prodotto |
188 mm
|
| Peso prodotto |
3.5 kg
|
| Certificazione/i |
RCM
Certified by UL for use in Canada UL Listed UL report applies to both US and Canada CE marking UL File No.: E172143 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 IEC/EN61800-5 CUL CE IEC/EN 61800-3 UL 508C RoHS, ISO 9001 IEC/EN 61800-5-1 IEC/EN 61800-2 UkrSEPRO CSA-C22.2 No. 14 UL EAC |
| Note catalogo |
|
| Codice modello |
DC1-12011FB-A6SOE1
|
| Potenza apparente a 230 V |
4.18 kVA
|
| Potenza apparente a 240 V |
4.36 kVA
|
| Resistenza di frenata |
50 Ω
|
| Coppia frenante |
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale |
| Soglia di accensione per transistor di frenatura |
390 VDC
|
| Altitudine |
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 4000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-20 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
| Numero di ingressi (analogici) |
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Numero di ingressi (digitali) |
4 (tipo parametrizzabile, 10 - 30 V DC)
|
| Numero di uscite (analogiche) |
1
|
| Numero di uscite (digitali) |
1
|
| Numero di uscite relè |
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Caratteristiche |
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App) Parametrizzazione: Fieldbus Parametrizzazione: Tastiera |
| Dotato di: |
Chopper frenatura
Inverter IGBT Resistente ai raggi UV Display a 7 segmenti Filtro soppressione radiodisturbo Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB Centralina Elementi di comando locali Collegamento PC resistenza di frenata Circuito intermedio a tensione continua |
| Funzioni |
funzionamento a 4 quadranti possibile
|
| Lunghezza cavo |
C1 ≤ 1 m, lunghezza massima del cavo motore
300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max cons., Aliment. mot. 100 m, esaminato, lunghezza massima del cavo consentita 150 m, tipo non schermato, lunghezza massima del cavo consentita C2 ≤ 5 m, lunghezza massima del cavo motore 200 m, esaminato, con indutt. del motore, lunghezza max del cavo consentita C3 ≤ 25 m, lunghezza massima del cavo motore |
| Interfaccia di comunicazione |
Modbus RTU, tipo integrato
SmartWire-DT, opzionale OP-Bus (RS485), tipo integrato CANopen®, tipo integrato |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4x |
| Compatibilità elettromagnetica |
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
|
| Grandezza |
FS2
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
| Protocollo |
EtherNet/IP
Altri sistemi bus CAN MODBUS |
| Classe di disturbo radio |
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali).
C1: solo per emissioni condotte Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC |
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Efficienza |
97 % (η)
|
| Dissipazione a velocità/corrente |
106.7 W al 100% di corrente e 50% di velocità
144.5 W al 100% di corrente e 90% di velocità 42.6 W al 25% di corrente e 0% di velocità 51.6 W al 50% di corrente e 0% di velocità 54.7 W al 25% di corrente e 50% di velocità 69.3 W al 50% di corrente e 50% di velocità 75 W al 100% di corrente e 0% di velocità 95.2 W al 50% di corrente e 90% di velocità |
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
19.2 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
4,8 mA
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 30 secondi
|
| Tensione di rete - max |
240 V
|
| Tensione di rete - max |
200 V
|
| Modalità operativa |
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Motori sincroni a riluttanza Motori PM Controllo U/f Controllo vettoriale senza sensori (SLV) Motori BLDC |
| Frequenza di ingresso - max |
500 Hz
|
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Tensione di uscita (U2) |
230 V AC, trifase
240 V AC, trifase |
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
15.75 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
48 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
10,5 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 6 kHz e temperatura ambiente di +40 °C)
|
| Tensione nominale di esercizio |
240 V AC, monofase
230 V AC, monofase |
| Risoluzione |
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Classe di protezione da corto circuito |
25 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
| Corrente di avviamento - max |
175 % IH
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
8 kHz, 4 - 32 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
|
| Tipo di configurazione sistema |
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
|
| Tensione nominale - max |
240 V
|
| Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150% |
9.6 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
8.7 A
|