Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199441
DC1-34018FB-A66OE1

Eaton DC1 Convertitore di frequenza, 400 V AC, trifase, 18 A, 7,5 kW, IP66/NEMA 4X, Filtro soppressore radiodisturbi, Chopper frenatura, Display a 7 segmenti, Protezione scheda elettronica aggiuntiva, Resistente ai raggi UV, FS3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
Sigla catalogo
199441
EAN
4015081978304
Lunghezza/profondità del prodotto
238 mm
Altezza prodotto
310 mm
Larghezza prodotto
210.5 mm
Peso prodotto
7 kg
Certificazione/i
IEC/EN 61800-3
IEC/EN 61800-2
UkrSEPRO
RCM
Certified by UL for use in Canada
RoHS, ISO 9001
IEC/EN 61800-5-1
UL Listed
UL
UL 508C
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E172143
EAC
UL report applies to both US and Canada
CE
CE marking
IEC/EN61800-5
CUL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Note catalogo
  • Classe ambientale: 3C3, 3S3
  • Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s
  • Per motori asincroni trifase a quattro poli, con ventilazione interna ed esterna, con 1500 giri/min a 50 Hz e 1800 giri/min a 60 Hz
Codice modello
DC1-34018FB-A66OE1

Potenza apparente

Potenza apparente a 400 V
12.47 kVA
Potenza apparente a 480 V
14.96 kVA

Funzione di frenatura

Resistenza di frenata
80 Ω
Coppia frenante
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale
Soglia di accensione per transistor di frenatura
780 VDC

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 4000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Numero di ingressi (digitali)
4 (tipo parametrizzabile, 10 - 30 V DC)
Numero di uscite (analogiche)
1
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W

Features & functions

Caratteristiche
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App)
Parametrizzazione: Tastiera
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: Fieldbus
Dotato di:
Filtro soppressione radiodisturbo
Collegamento PC
resistenza di frenata
Resistente ai raggi UV
Display a 7 segmenti
Inverter IGBT
Unità di controllo
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB
Chopper frenatura
Circuito intermedio a tensione continua
Funzioni
funzionamento a 4 quadranti possibile

Informazioni generali

Lunghezza cavo
200 m, esaminato, con indutt. del motore, lunghezza max del cavo consentita
300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max cons., Aliment. mot.
100 m, esaminato, lunghezza massima del cavo consentita
C2 ≤ 5 m, lunghezza massima del cavo motore
150 m, tipo non schermato, lunghezza massima del cavo consentita
C3 ≤ 25 m, lunghezza massima del cavo motore
Interfaccia di comunicazione
Modbus RTU, tipo integrato
CANopen®, tipo integrato
OP-Bus (RS485), tipo integrato
SmartWire-DT, opzionale
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
NEMA 4x
IP66
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Grandezza
FS3
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Protocollo
CAN
Altri sistemi bus
MODBUS
EtherNet/IP
Classe di disturbo radio
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Circuito principale

Efficienza
97 % (η)
Dissipazione a velocità/corrente
153 W al 25% di corrente e 0% di velocità
153 W al 25% di corrente e 50% di velocità
158 W al 50% di corrente e 90% di velocità
160 W al 50% di corrente e 0% di velocità
180 W al 50% di corrente e 50% di velocità
243 W al 100% di corrente e 0% di velocità
272 W al 100% di corrente e 50% di velocità
301 W al 100% di corrente e 90% di velocità
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
21.2 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
12,7 mA
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 30 secondi
Tensione di rete - max
480 V
Tensione di rete - max
380 V
Modalità operativa
Motori sincroni a riluttanza
Motori BLDC
Motori PM
Controllo U/f
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Frequenza di ingresso - max
500 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
27 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
48 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
18 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 6 kHz e temperatura ambiente di +40 °C)
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase
7.5 kW
Tensione nominale di esercizio
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase
Risoluzione
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
25 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
175 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2,5 secondi ogni 600 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
8 kHz, 4 - 24 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
480 V

Potenza nominale d'impiego

Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
15.2 A
Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
14 A
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
10 HP

Esporta le caratteristiche del prodotto