Eaton DC1 Convertitore di frequenza, 400 V AC, trifase, 18 A, 7,5 kW, IP66/NEMA 4X, Filtro soppressore radiodisturbi, Chopper frenatura, Display a 7 segmenti, Elementi di comando locali, Protezione scheda elettronica aggiuntiva, Resistente ai raggi UV, FS3
| Nome prodotto |
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
|
| Sigla catalogo |
199442
|
| EAN |
4015081978311
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
238 mm
|
| Altezza prodotto |
310 mm
|
| Larghezza prodotto |
210.5 mm
|
| Peso prodotto |
7 kg
|
| Certificazione/i |
EAC
IEC/EN 61800-2 IEC/EN 61800-5-1 UL File No.: E172143 CUL UkrSEPRO UL 508C UL report applies to both US and Canada UL RoHS, ISO 9001 CSA-C22.2 No. 14 UL Listed RCM IEC/EN61800-5 CE marking CE Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61800-3 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 |
| Note catalogo |
|
| Codice modello |
DC1-34018FB-A6SOE1
|
| Potenza apparente a 400 V |
12.47 kVA
|
| Potenza apparente a 480 V |
14.96 kVA
|
| Resistenza di frenata |
80 Ω
|
| Coppia frenante |
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale |
| Soglia di accensione per transistor di frenatura |
780 VDC
|
| Altitudine |
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 4000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-20 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
| Numero di ingressi (analogici) |
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Numero di ingressi (digitali) |
4 (tipo parametrizzabile, 10 - 30 V DC)
|
| Numero di uscite (analogiche) |
1
|
| Numero di uscite (digitali) |
1
|
| Numero di uscite relè |
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Caratteristiche |
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: drivesConnect Parametrizzazione: Tastiera Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App) |
| Dotato di: |
Elementi di comando locali
Chopper frenatura Collegamento PC Circuito intermedio a tensione continua Inverter IGBT Resistente ai raggi UV Centralina Filtro soppressione radiodisturbo resistenza di frenata Display a 7 segmenti Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB |
| Funzioni |
funzionamento a 4 quadranti possibile
|
| Lunghezza cavo |
100 m, esaminato, lunghezza massima del cavo consentita
300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max cons., Aliment. mot. C3 ≤ 25 m, lunghezza massima del cavo motore C2 ≤ 5 m, lunghezza massima del cavo motore 200 m, esaminato, con indutt. del motore, lunghezza max del cavo consentita 150 m, tipo non schermato, lunghezza massima del cavo consentita |
| Interfaccia di comunicazione |
OP-Bus (RS485), tipo integrato
SmartWire-DT, opzionale Modbus RTU, tipo integrato CANopen®, tipo integrato |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4x |
| Compatibilità elettromagnetica |
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
|
| Grandezza |
FS3
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
| Protocollo |
CAN
EtherNet/IP Altri sistemi bus MODBUS |
| Classe di disturbo radio |
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali).
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC |
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Efficienza |
97 % (η)
|
| Dissipazione a velocità/corrente |
153 W al 25% di corrente e 0% di velocità
153 W al 25% di corrente e 50% di velocità 158 W al 50% di corrente e 90% di velocità 160 W al 50% di corrente e 0% di velocità 180 W al 50% di corrente e 50% di velocità 243 W al 100% di corrente e 0% di velocità 272 W al 100% di corrente e 50% di velocità 301 W al 100% di corrente e 90% di velocità |
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
21.2 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
12,7 mA
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 30 secondi
|
| Tensione di rete - max |
480 V
|
| Tensione di rete - max |
380 V
|
| Modalità operativa |
Motori BLDC
Controllo velocità con compensazione dello slittamento Controllo vettoriale senza sensori (SLV) Motori sincroni a riluttanza Motori PM Controllo U/f |
| Frequenza di ingresso - max |
500 Hz
|
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Tensione di uscita (U2) |
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase |
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
27 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
48 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
18 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 6 kHz e temperatura ambiente di +40 °C)
|
| Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase |
7.5 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
480 V AC, trifase
400 V AC, trifase |
| Risoluzione |
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Classe di protezione da corto circuito |
25 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
| Corrente di avviamento - max |
175 % IH
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
8 kHz, 4 - 24 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
|
| Tipo di configurazione sistema |
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
|
| Tensione nominale - max |
480 V
|
| Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
15.2 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150% |
14 A
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
10 HP
|