Eaton DC1 Convertitore di frequenza, 400 V AC, trifase, 30 A, 15 kW, IP66/NEMA 4X, Filtro soppressore radiodisturbi, Chopper frenatura, Display a 7 segmenti, Elementi di comando locali, Protezione scheda elettronica aggiuntiva, Resistente ai raggi UV, FS4
| Nome prodotto |
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
|
| Sigla catalogo |
199446
|
| EAN |
4015081978359
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
275 mm
|
| Altezza prodotto |
360 mm
|
| Larghezza prodotto |
240 mm
|
| Peso prodotto |
9.5 kg
|
| Certificazione/i |
CE marking
RCM IEC/EN 61800-5-1 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL Listed CUL CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 61800-3 EAC UL 508C IEC/EN61800-5 UL report applies to both US and Canada UkrSEPRO UL File No.: E172143 UL IEC/EN 61800-2 CE RoHS, ISO 9001 Certified by UL for use in Canada |
| Note catalogo |
|
| Codice modello |
DC1-34030FB-A6SOE1
|
| Potenza apparente a 400 V |
12 kVA
|
| Potenza apparente a 480 V |
14.4 kVA
|
| Resistenza di frenata |
30 Ω
|
| Coppia frenante |
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale
|
| Soglia di accensione per transistor di frenatura |
780 VDC
|
| Altitudine |
Max. 4000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-20 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
| Numero di ingressi (analogici) |
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Numero di ingressi (digitali) |
4 (tipo parametrizzabile, 10 - 30 V DC)
|
| Numero di uscite (analogiche) |
1
|
| Numero di uscite (digitali) |
1
|
| Numero di uscite relè |
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Caratteristiche |
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App) Parametrizzazione: drivesConnect |
| Dotato di: |
Circuito intermedio a tensione continua
Inverter IGBT resistenza di frenata Filtro soppressione radiodisturbo Chopper frenatura Collegamento PC Centralina Display a 7 segmenti Elementi di comando locali Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB Resistente ai raggi UV |
| Funzioni |
funzionamento a 4 quadranti possibile
|
| Lunghezza cavo |
150 m, tipo non schermato, lunghezza massima del cavo consentita
C3 ≤ 25 m, lunghezza massima del cavo motore C2 ≤ 5 m, lunghezza massima del cavo motore 300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max cons., Aliment. mot. 200 m, esaminato, con indutt. del motore, lunghezza max del cavo consentita 100 m, esaminato, lunghezza massima del cavo consentita |
| Interfaccia di comunicazione |
OP-Bus (RS485), tipo integrato
SmartWire-DT, opzionale Modbus RTU, tipo integrato CANopen®, tipo integrato |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
NEMA 4x
IP66 |
| Compatibilità elettromagnetica |
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
|
| Grandezza |
FS4
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
| Protocollo |
Altri sistemi bus
MODBUS CAN EtherNet/IP |
| Classe di disturbo radio |
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali).
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC |
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Efficienza |
97 % (η)
|
| Dissipazione a velocità/corrente |
124 W al 25% di corrente e 0% di velocità
128 W al 25% di corrente e 50% di velocità 152 W al 50% di corrente e 90% di velocità 160 W al 50% di corrente e 0% di velocità 172 W al 50% di corrente e 50% di velocità 243 W al 100% di corrente e 90% di velocità 252 W al 100% di corrente e 0% di velocità 284 W al 100% di corrente e 50% di velocità |
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
34.2 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
12,9 mA
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 30 secondi
|
| Tensione di rete - max |
480 V
|
| Tensione di rete - max |
380 V
|
| Modalità operativa |
Controllo U/f
Motori PM Controllo vettoriale senza sensori (SLV) Motori sincroni a riluttanza Motori BLDC Controllo velocità con compensazione dello slittamento |
| Frequenza di ingresso - max |
500 Hz
|
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Tensione di uscita (U2) |
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase |
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
45 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
48 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
30 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 6 kHz e temperatura ambiente di +40 °C)
|
| Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase |
15 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
480 V AC, trifase
400 V AC, trifase |
| Risoluzione |
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Classe di protezione da corto circuito |
45 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
| Corrente di avviamento - max |
175 % IH
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
8 kHz, 4 - 24 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
|
| Tipo di configurazione sistema |
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
|
| Tensione nominale - max |
240 V
|
| Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
30 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150% |
30 A
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
20 HP
|