Contattore di potenza Eaton Moeller® series DILM, 380 V 400 V 132 kW, 2 NA, 2 NC, RDC 48: 24 - 48 V DC, funzionamento in DC, collegamento a vite DILM250/22(RDC48)
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
|
| Sigla catalogo |
208199
|
| EAN |
4015082081997
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
208 mm
|
| Altezza prodotto |
189 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
7.226 kg
|
| Certificazione/i |
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-04 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX UL 60947-4-1 UL File No.: E29096 UL/CSA CSA File No. 1017510 North America (UL listed, CSA certified) EN 45545: Fire protection on railway vehicles IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B CE marking |
| Note catalogo |
|
| Codice modello |
DILM250/22(RDC48)
|
| Accessori |
Opzioni di montaggio dei contatti ausiliari: su un lato: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
|
| Applicazione |
Contattori di potenza per motori
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Compatibilità elettromagnetica |
Progettato per il funzionamento in ambienti industriali. Il suo utilizzo in ambienti residenziali può causare interferenze in radiofrequenza, che richiede un'ulteriore soppressione del rumore.
|
| Dotato di: |
Circuito di protezione integrato nell’interfaccia elettronica della bobina
|
| Durata elettrica |
100.000 operazioni (con funzionamento condensatore)
|
| Durata meccanica |
10.000.000 di manovre (comando in DC)
|
| Massima frequenza di manovra |
3000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente continua)
200 operazioni/h |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori
|
| Protezione |
Protezione dita e dorso della mano con calotta del morsetto o morsettiera, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V AC
|
| Resistenza |
500 mΩ (resistenza contatto transitorio consentita del dispositivo circuito di comando esterno quando si aziona A11)
|
| Resistenza agli urti |
8 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 10 g, Contatto principale N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms |
| Livello di segnale |
5 V - 15 V, Livello segnale PLC (A3 - A4) in conformità a IEC/EN 61131-2 (tipo 2), Sistema elettromagnetico
|
| Categoria d'uso |
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento |
| Tipo di tensione |
DC
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78 |
| Capacità morsetti (busbar) |
larghezza 25 mm, Collegamento principale
|
| Capacità morsetti (banda in rame) |
Fissaggio con morsetto piatto per bandella in rame o morsettiere, Consultare le capacità del morsetto per le morsettiere
|
| Sezioni di collegamento (flessibile con capicorda) |
50 - 240 mm²
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
2/0 - 500 MCM, conduttori principali
18 - 14, Conduttori corrente di comando |
| Sezioni di collegamento (a trefoli con capicorda) |
70 - 240 mm²
|
| Larghezza bandella |
16 mm
|
| Grandezza vite |
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
M10, Vite terminale, Collegamenti principali |
| Dimensione cacciavite |
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
|
| Coppia di serraggio |
1,2 Nm, morsetti a vite, conduttori corrente di comando
24 Nm, Collegamento cavo principale vite/bullone |
| Corrente di spunto |
Max. 30 x Ie (picco)
|
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V |
2500 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 380/400 V |
2500 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V |
2500 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V |
2500 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 1000 V |
760 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V
|
| Potere nominale di chiusura (cos phi a IEC/EN 60947) |
3000 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
220 A fino a 525 V (compensazione individ., condensatori trifase, stato aperto)
133 A a 690 V (compensazione individuale, condensatori trifase, stato aperto) |
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
250 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
250 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V |
250 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
250 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
185 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 1000 V |
76 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
200 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V |
200 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V |
200 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V |
150 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 1000 V |
76 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz |
85 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
143 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz |
152 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz |
173 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
170 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 1000 V, 50 Hz |
108 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
62 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz |
68 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz |
117 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz |
125 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz |
138 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
137 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
1000 V
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 1000 V, 50 Hz |
108 kW
|
| Isolamento sicuro |
500 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
500 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140 |
| Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti |
250 A, FLA 600 V 60 Hz 3-ph, 100,000 cycles acc. to UL 1995, (UL/CSA)
2050 A, LRA 480 V 60 Hz 3-ph, 100,000 cycles acc. to UL 1995, (UL/CSA) 300 A, FLA 480 V 60 Hz 3-ph, 100,000 cycles acc. to UL 1995, (UL/CSA) 1800 A, LRA 600 V 60 Hz 3-ph, 100,000 cycles acc. to UL 1995, (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
700 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 18 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V) |
18 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 700 A, classe l, fusibile max., SCCR (UL/CSA) Fusibile max 700 A, Class L/ 450 A, Class J, SCCR (UL/CSA) 18/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
18 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 18 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA) 700 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA) Fusibile max 700 A, Class L/ 450 A, Class J, SCCR (UL/CSA) 18/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA) |
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 1000 V |
200 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V |
400 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V |
400 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 1000 V |
160 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V |
315 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V |
315 A gG/gL
|
| Corrente convenzionale termica ith a 40°C (3 poli, aperto) |
430 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 50°C (3 poli, aperto) |
380 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto) |
365 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto) |
350 A
|
| Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso) |
300 A
|
| Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) |
875 A
|
| Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso) |
750 A
|
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
350 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600, Comando in AC (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA) |
| Comportamento in condizioni marginali e transitorie |
Ritenuta - Fase di inserzione (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Il contattore si attiva con certezza
Ritenuta - Interruzioni di tensione (0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Diseccitazione del contattore Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Il tempo è compensato con successo Ritenuta - Fase di inserzione (0 - 0,7 x Uc min: Il contattore non si eccita Ritenuta - Interruzioni di tensione (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Il tempo è compensato con successo Ritenuta - Sovratensione (1,15 - 1,3 x Uc max): Il contattore rimane eccitato Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Diseccitazione del contattore Ritenuta - Cadute di tensione (0,6 - 0,7 x Uc min: Il contattore rimane eccitato |
| Tensione di diseccitazione |
Comando in corrente continua: 0,2 x US max. - 0,6 US min., Funzionamento CC
Comando in corrente continua: 0,15 x US min. - 0,6 US max., Funzionamento CC |
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
0,7 - 1,15 V DC x Us
|
| Consumo energetico |
Trasformatore di comando con uk ≦ 6 %
|
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
240 VA, Assorbimento all'eccitazione, Bobina a freddo a 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
240 VA, Assorbimento all'eccitazione, Bobina a freddo a 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita (inserzione), DC |
380 VA
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
4,6 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
4,6 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita (tenuta), DC |
4.6 W
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
48 V
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
100 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
110 ms
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
75 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
100 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
200 HP
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
250 HP
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
9.33 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
250 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
4.6 W
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|