Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216590
M22-D-S

Pulsante Eaton Moeller® series M22, RMQ-Titan, Piatto, ad impulso, nera, Vuoto, Ghiera frontale: titanio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - pulsante
Sigla catalogo
216590
EAN
4015082165901
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.009 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CE
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-D-S

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
tattile
instabile
Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
piatto
Classico
Dotato di:
Ghiera frontale
Iscrizione
senza scritta
Tipo di lente
rotondo
Numero di postazioni di comando
1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP69K
NEMA 13
NEMA 3R
IP67
IP66
NEMA 4x
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 4x
IP67/IP69K
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
Tipo
Attuatore a pulsante

Esporta le caratteristiche del prodotto