Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216603
M22-D-X-GVP

Eaton Moeller® series M22 Pulsante, RMQ-Titan, annegato, ad impulso, senza capsula, Ghiera frontale colore titanio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - pulsante
Sigla catalogo
216603
EAN
4015082166038
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.009 kg
Conformità
CE
Codice modello
M22-D-X-GVP

Attuatore

Colore attuatore
Bianco
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Dotato di:
Ghiera frontale
Tipo di lente
rotondo
Numero di postazioni di comando
1

Informazioni generali

Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 4x
IP67/IP69K
Diametro di apertura
22 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto