Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216726
M22-DP-W-X1

Eaton Moeller® series M22 Pulsante a fungo, RMQ-Titan, fungo, ad impulso, fungo nero, bianco, con dicitura, Anello frontale colore titanio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - pulsante a fungo
Sigla catalogo
216726
EAN
4015082167264
Lunghezza/profondità del prodotto
37 mm
Altezza prodotto
43 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.016 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CSA
UL
UL 508
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
DNV
Codice modello
M22-DP-W-X1

Actuator

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Bianco
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Ad impulso
Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Forma a fungo
Classico
Dotato di:
Ghiera frontale
Iscrizione
Inciso
Tipo di lente
rotondo
Metodo di sblocco
Nessuno

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì

Design verification

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

General information

Grado di protezione
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
Tipo
Pulsante a fungo

Esporta le caratteristiche del prodotto