Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216732
M22-DP-R-X-GVP

Eaton Moeller® series M22 Pulsante a fungo, RMQ-Titan, fungo, ad impulso, fungo rosso, senza capsula, Senza, Ghiera frontale colore titanio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - pulsante a fungo
Sigla catalogo
216732
EAN
4015082167325
Lunghezza/profondità del prodotto
68 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
76 mm
Peso prodotto
0.017 kg
Conformità
CE
Codice modello
M22-DP-R-X-GVP

Attuatore

Colore attuatore
rosso
Funzione attuatore
tattile
Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Dotato di:
anello frontale
Tipo di lente
rotondo
Numero di postazioni di comando
1

Informazioni generali

Grado di protezione (lato anteriore)
IP67/IP69K
NEMA 4x
Diametro di apertura
22 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto