Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216774
M22-L-Y

Indicatore luminoso Eaton Moeller® series M22, RMQ-Titan, A filo, giallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - indicatore luminoso (spia)
Sigla catalogo
216774
EAN
4015082167745
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.007 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
VDE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
Codice modello
M22-L-Y

Actuator

Colore ghiera frontale
Cromo
Materiale ghiera frontale
Altri
Progettazione
Pulsante piatto
Dotato di:
Ghiera frontale
Colore della lente
Giallo
Tipo di lente
rotondo
Piatto

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì

Design verification

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Electrical rating

Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V

General information

Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67/IP69
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Dimensione
Diametro anteriore: 29.7 mm
Tipo
Indicatori luminosi

Terminal capacities

Capacità morsetti
0,5 - 1,5 mm², a trefoli
0,5 - 1,5 mm², cavo rigido

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.