Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216877
M22-PV-GVP

Eaton Moeller® series M22 Pulsante arresto d'emergenza/off, RMQ-Titan, A fungo, 38 mm, Non illuminato, Sblocco trazione, rosso, giallo, RAL 3000, big pack

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
Sigla catalogo
216877
EAN
4015082168773
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.042 kg
Conformità
CE
Codice modello
M22-PV-GVP

Attuatore

Forza di attivazione
50 N
Colore attuatore
Rosso
Diametro attuatore
38 mm
Funzione attuatore
Funzione di commutazione con ritenuta
Ripristino tramite trazione
Colore
Rosso
Progettazione
A fungo
Illuminazione
Non illuminato
Metodo di sblocco
Ripristino tramite trazione

Contatti

Forza per apertura positiva - min
0 N

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A

Features & functions

Colore base
Giallo
Colore ghiera frontale
Altro
Materiale ghiera frontale
Altro
Progettazione
A fungo
Caratteristiche
A prova di manomissione (in normativa a ISO 13850, EN 418)
Numero RAL
3000

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
NEMA 4X, 13
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Adatto per
Arresto d'emergenza
Tipo
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza

Esporta le caratteristiche del prodotto