Eaton Moeller® series M22 Pulsante luminoso, RMQ-Titan, annegato, stabile, senza capsula, Ghiera frontale colore "Titan", big pack
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - selettore luminoso
|
| Sigla catalogo |
216955
|
| EAN |
4015082169558
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
33 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.012 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
M22-DRL-X-GVP
|
| Colore attuatore |
Altro
|
| Funzione attuatore |
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
|
| Colore ghiera frontale |
titanio
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP67/IP69K
NEMA 4x |
| Diametro di apertura |
22 mm
|
| Adatto per |
Illuminazione
|