Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

222413
PKZM4-63

Interruttore di protezione del motore Eaton Moeller® series PKZM4, Ir= 55 - 65 A, Morsetti a vite, Terminazioni: IP00 PKZM4-63

Specifiche generali

Nome prodotto
Interruttore di protezione del motore PKZM4 Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
222413
EAN
4015082224134
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
140 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
1.136 kg
Certificazione/i
CE
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
UL
VDE 0660
CSA
Codice modello
PKZM4-63

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
65 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
31.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
11.17 W

Dati elettrici

Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
65 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
34 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 440 V, 50 Hz
37 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 500 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 690 V, 50 Hz
55 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
65 A

Features & functions

Tipo attuatore
Manopola
Caratteristiche
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102)
Funzioni
sensibile a guasto di fase
Protezione motore
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
Morsetti: IP00
IP20
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, PTB 10, ATEX 3012, Ex II(2) G
Durata elettrica
30.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
Durata meccanica
30.000 manovre (principali percorsi di conduzione)
Posizione di montaggio
Può essere innestato su una guida con profilo “top-hat” IEC/EN 60715 altezza di 7,5 o 15 mm.
Massima frequenza di manovra
40 manovre/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore protettore per motori
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
15 g, Meccanico, Secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Adatto per
Circuito di derivazione: Tipo manuale E se utilizzato con terminale, o adatto per installazioni di gruppo, (UL/CSA)
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Compensazione della temperatura
-25 - 55 °C Campo operativo
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25%/K, errore residuo per T > 40°

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
40 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
50 HP

Resistenza al corto circuito

Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC
50 kA
Corrente di cortocircuito
60 kA DC, fino a 250 V CC, Percorsi di conduzione principali
Corrente di cortocircuito nominale (protezione gruppo)
42 kA, Guasto elevato 600 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
42 kA, Guasto elevato 600 V, CB, SCCR (UL/CSA)
600 A, Guasto elevato 600 V, CB max., SCCR (UL/CSA)
600 A, Guasto elevato 600 V, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale di cortocircuito (tipo E)
Accessori richiesti BK50/3-PKZ4-E
50 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
Sgancio in cortocircuito
Dispositivo base fissato 15,5 x Iu
tolleranza ± 20%
1008 A, Irm

Potere d'inserzione

Poteri d'interruzione
65 A, AC-3 fino a 690 V
63 A (3 contatti in serie), DC-5 fino a 250 V

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
14 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 35) mm², Conduttore principale
2 x (0,75 - 25) mm², Conduttore principale
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 16) mm², Conduttore principale
2 x (0,75 - 16) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
14 - 2
Coppia di serraggio
3,3 Nm, Morsetti a vite, Conduttore principale

Sganciatori termici

Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
65 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
55 A
Caratteristica di intervento
Soglia di sovraccarico: classe di apertura 10 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.