Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

229494
M22-R470K

Eaton Moeller® series potenziometro M22, Classico, M22, 22,5 mm, R 470 kΩ, P 0,5 W, Ghiera frontale colore titanio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - potenziometro
Sigla catalogo
229494
EAN
4015082294946
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
29 mm
Larghezza prodotto
29 mm
Peso prodotto
0.034 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
EN 60947-5
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
Codice modello
M22-R470K

Attuatore

Colore ghiera frontale
titanio
Progettazione
Comando tradizionale
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Dotato di:
3 morsetti a vite singoli

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.5 W

Dati elettrici

Consumo energetico
0,5 W
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Potenza nominale
0.5 VA
Resistenza
470000 Ohm

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
NEMA Altro
Durata meccanica
25.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Tipo
Potenziometro

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (pieno)
0,5 - 1,5 mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
0,5 - 1,5 mm²
Coppia di serraggio
0,5 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto