Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

237542
P3-63/I4/HI11-NA

Eaton Moeller® series P3 Interruttore ON/OFF, P3, 63 A, in custodia, 3 poli, 1 NA, 1 NC, con leva nera e targhetta frontale, UL/CSA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - P3 Interruttore ON/OFF
Sigla catalogo
237542
EAN
4015082375423
Lunghezza/profondità del prodotto
124 mm
Altezza prodotto
240 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
1.042 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
UL
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 94
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-05
CSA
CE
Codice modello
P3-63/I4/HI11-NA

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Tipo attuatore
Maniglia corta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 100.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 24 V DC, 10 mA)
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
4.5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
63 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
640 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
600 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
590 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
340 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
63 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
63 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
63 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
63 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
55 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
44 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
22.1 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
63 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
50 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
18.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
55 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
30 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.

Features & functions

Dotato di:
Maniglia nera e piastra frontale
Numero di poli
3

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario o conduttore di neutro installato dall'utente.
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
100.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
1200 operazioni/ora
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore ON/OFF
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Resistenza agli urti
15 g, Meccanico, Secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 20 ms
Adatto per
Montaggio a terra
Circuiti di derivazione, adatti per scollegamento motore, (UL/CSA)

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
3 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, 1-fase
7.5 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
15 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
10 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
15 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
40 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
50 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
4 kA (lato carico)
100 kA (lato alimentazione)
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
1,26 kA
Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
150 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
80 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Carico nominale
1.6 x Iₑ (funzionamento intermittente classe es. 12, durata di inserzione 40%)
2 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 25%)
1,3 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 60%)
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
1
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
2
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
2
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
800 A
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, IU, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
60 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
Tensione per coppia di contatti in serie
60 V

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M5, Vite di collegamento
Capacità morsetti
2 x (1,5 - 6) mm², flessibile con puntalini, DIN 46228
14 - 2 AWG, con conduttore unico o flessibile con puntalino
1 x (1,5 - 25) mm², flessibile con puntalini, DIN 46228
2 x (2,5 - 10) mm², con conduttore unico o a trefoli
1 x (2,5 - 35) mm², con conduttore unico o a trefoli
Coppia di serraggio
26,5 lb-poll, Morsetti a vite
3 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto