Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266122
LSE-02

Eaton Moeller® series finecorsa di sicurezza LSE, LSE, Finecorsa con punto di commutazione regolabile elettronicamente, Apparecchio base, estensibile, 2 NC, giallo, materiale isolante, a molla, -25 - +70 °C

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series finecorsa di sicurezza LSE
Sigla catalogo
266122
EAN
4015082661229
Lunghezza/profondità del prodotto
33.5 mm
Altezza prodotto
76.5 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
0.048 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CSA Std. C22.2 No. 14
EN 60947-5
IEC 60947-5
UL 508
CE
CSA
UL
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 61000-4
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
Codice modello
LSE-02

Attuatore

Forza di azionamento a inizio / fine operazione
3,5 N/8,0 N
Coppia di attivazione delle unità rotanti
0.2 Nm
Tipo attuatore
pulsante a bottone
Velocità di avvicinamento
Per angolo di azionamento α = 0°/30°
Max. 1/0,5 m/s (con camma DIN, azionamento meccanico)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
30 g, Unità base, meccanico, Semionda da 20 ms
Resistenza alla temperatura
100 °C, Temperatura di contatto della rotella

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.15 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0.2 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.4 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale
0,019 A (30 V DC)
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 12 V
0.015 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 24 V
18 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
0.2 A
Tensione nominale di esercizio
12 - 30 V DC

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV, secondo la norma IEC/EN 61000-4-2, Livello 3, ESD
Impulso burst
2 kV, Cavo di segnale, secondo la norma IEC/EN 61000-4-4, Livello 3
2 kV, Cavo di alimentazione, secondo la norma IEC/EN 61000-4-4, Livello 3
Scarica dei contatti
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61000-4-2, Livello 3, ESD
Campi elettromagnetici
10 V/m (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
10 V (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
Valore nominale sovratensione
0,5 kV, Impulsi di alimentazione (sovratensione), secondo la norma IEC/EN 61000-4-5, EMC

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
inserimento cavo metrico
Colore base
Coperchio giallo
Materiale custodia
Plastica
Materiale isolante
Caratteristiche
Estensibile
Dotato di:
Indicazione di stato
Funzioni
uscita elettronica
Indicazione
Indicatore di stato visivo
Materiale
Involucro in materiale isolante
Tipo funzione interruttore
Contatti standard

Informazioni generali

Tipo connessione
a molla
Grado di protezione
IP66/IP67
NEMA Altro
Durata
3.000.000 operazioni elettriche
3.000.000 operazioni meccaniche
Massima frequenza di manovra
3000 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Finecorsa
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
5.5 mm
Distanza nominale di apertura (Sn) - min
0.5 mm
Precisione di riproducibilità
0,02 mm (contatti/capacità di commutazione)
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Isteresi di commutazione di Sn
0.4 %
Tipo
Finecorsa di sicurezza

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto