Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

271146

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 3p, 1000A, H4-VEF1000-NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato
Sigla catalogo
271146
EAN
4015082711467
Lunghezza/profondità del prodotto
401 mm
Altezza prodotto
207 mm
Larghezza prodotto
210 mm
Peso prodotto
21 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
Specially designed for North America
CSA (File No. 22086)
UL listed
IEC
IEC/EN 60947
CE marking
UL (File No. E31593)
UL 489
UL/CSA
CSA (Class No. 1432-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (Category Control Number DIVQ)
IEC 60947-2
CSA certified
Codice modello
NZMH4-VEF1000-NA

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Protezione impianto, cavo, selettiva e generatore

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
1000 A
Applicazione
  • Circuiti di derivazione, circuiti di alimentazione
  • Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
NZM4
Caratteristiche
Partenza motore opzionale
Unità di protezione
Numero di poli
3 poli
Sistema di sgancio
Sganciatore elettronico
Caratteristiche speciali
  • Per la corrente nominale di esercizio CA-3 con NZM4 si applica quanto segue: 400 V: max. 650 kW; 690 V: max. 600 kW (poteri d’interruzione, potere d'interruzione nominale e di apertura)
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 1000 A
  • Gli interruttori sono conformi alle norme UL/CSA e IEC. I valori delle prestazioni di commutazione IEC sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.
  • Sganciatoridi sovraccarico fissi Ir
  • Misurazione del valore efficace e "memoria termica"
  • impost. della classe d'intervento regolabile tr: 2 - 20s a 6 x Ir
  • Tempo di ritardo regolabile tsd: Regolazioni: 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000 ms
  • i²t funzione constante: commutabile
Tipo
Interruttore automatico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
123 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1000 A

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
1000 A
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
12000 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
2000 A
Isolamento
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
Durata elettrica
3000 operazioni a 400 V AC-1
2000 operazioni a 400 V AC-3
2000 operazioni a 415 V CA-3
2000 operazioni a 690 V AC-1
1000 operazioni a 690 V AC-3
Fusibile HBC in bassa tensione - max
2 x 630 A gG/gL
Numero di attivazioni all’ora - max
60
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
1000 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
1000 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
8000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V AC
Tensione nominale di esercizio Ue (UL) - max
600 V
Corrente nominale di esercizio
1600 A (415 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
2000 A (380/400 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
1000 A (690 V AC -1, capacità di chiusura e apertura)
1000 A (660-690 V AC-3, capacità di chiusura e apertura)
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
63 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
50 kA
Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz
50 kA
Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz
37 kA
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz
275 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz
187 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz
143 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz
100 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s)
19.2 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
19.2 kA
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max
10000 A
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min
2000 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - max
10000 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - min
2000 A
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
12000 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
2000 A
Tempo totale di interruzione al cortocircuito
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
Categoria d'uso
A (IEC/EN 60947-2)
Tensione nominale
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Grado di protezione
IP20
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento)
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
IP40 (con cornice)
Grado di protezione (terminazioni)
IP00 (terminazioni, separatore di fase e collegamento bandella)
IP10 (morsetto a tunnel)
Durata meccanica
10000 operazioni
Metodo di montaggio
Fisso
Interruttore per installazione fissa
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato anteriore
Protezione da contatto diretto
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
Resistenza agli urti
15 g (semionda 11 ms)
Caratteristiche speciali
  • Per la corrente nominale di esercizio CA-3 con NZM4 si applica quanto segue: 400 V: max. 650 kW; 690 V: max. 600 kW (poteri d’interruzione, potere d'interruzione nominale e di apertura)
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 1000 A
  • Gli interruttori sono conformi alle norme UL/CSA e IEC. I valori delle prestazioni di commutazione IEC sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.
  • Sganciatoridi sovraccarico fissi Ir
  • Misurazione del valore efficace e "memoria termica"
  • impost. della classe d'intervento regolabile tr: 2 - 20s a 6 x Ir
  • Tempo di ritardo regolabile tsd: Regolazioni: 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000 ms
  • i²t funzione constante: commutabile

Technical data - mechanical - terminals

Morsetti standard
Colleg. a vite,Facolt.:Tunnel terminale,Colleg. posteriore,Striscia di colleg.
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
Min. 185 mm² - 240 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore
Max. 70 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore
50 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
240 mm² (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
70 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
NA: conduttore in alluminio non applicabile
Capacità morsetti (cavo di comando)
16 mm² - 18 mm² (2x)
14 mm² - 18 mm² (1x)
Capacità morsetti (busbar in rame)
M10 sul collegamento a vite lato posteriore
Min. 25 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Max. 50 mm x 10 mm (2x) diretto al colleg. lato posteriore dell'interruttore
Min. 25 mm x 5 mm sulla piastra del modulo 1 foro a lato posteriore
Max. 50 mm x 5 mm sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore
50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 2 fori lato posteriore
Min. 60 mm x 10 mm sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Max. 80 mm x 10 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
NA: come per IEC
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel
120 mm² - 185 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
50 mm² - 185 mm² (4x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Min. 120 mm² - 300 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore
Max. 95 mm² - 300 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore
Min. 95 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
Max. 35 mm² - 185 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
300 mm² (4x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
95 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
NA: AWG 0- kcmil 500 (4x) sul morsetto a tunnel a 4 fori
NA: kcmil 250 - kcmil 350 (1x) diretto al collegamento posteriore dell’interruttore
NA: AWG 0 - kcmil 350 (4x) diretto al collegamento posteriore dell’interruttore
NA: min. kcmil 250 - kcmil 600 (1x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore
NA: max. AWG 3/0 - kcmil 600 (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore
NA: min. AWG 3/0 - kcmil 350 (2x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
NA: max. AWG 2 - kcmil 350 (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
NA: kcmil 600 (4x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
NA: AWG 3/0 - kcmil 500 (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Min. 6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm su morsetto conduttore piatto
Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm (2x) su morsetto conduttore piatto
10 segmenti of 50 mm x 1 mm (2x) at 1-hole module plate
Min. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento lato posteriore (perforato)
Max. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento posteriore (perforato)
10 segmenti di 80 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
NA: come per IEC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.