Eaton Moeller® series M22 Selettore luminoso, RMQ-Titan, con maniglia, permanente, 2 posizioni (a V), verde, Ghiera frontale colore nero
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - selettore luminoso
|
| Sigla catalogo |
284540
|
| EAN |
4015082845407
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
46 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.014 kg
|
| Conformità |
GoST-R
Con marchio CE Bureau Veritas |
| Certificazione/i |
CCC Marked
CSA Certified Certificato Lloyd's Register CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 UL CE CSA CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 DNV |
| Note catalogo |
Include adattatore per il montaggio del blocco contatti. Può essere convertito sul campo al funzionamento ritentivo rimuovendo un adattatore a codifica cromatica.
|
| Codice modello |
M22S-WLKV-G
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Funzione attuatore |
instabile
Permanente funzione di commutazione con bloccaggio a scatto |
| Tipo attuatore |
manetta
|
| Colore ghiera frontale |
Nero
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
Con maniglia
Classico |
| Dotato di: |
anello frontale
|
| Funzioni |
Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y
|
| Colore indicatore |
verde
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Numero di posizioni dell’interruttore |
2
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
NEMA 4X, 13
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP66
|
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
2000 operazioni/h
|
| Coppia di esercizio |
0.3 Nm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Diametro anteriore: 29.7 mm
|
| Adatto per |
illuminazione
|
| Angolo di commutazione |
60 °
|
| Tipo |
Selettore luminoso
|