Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302105
BBS-1/PR-N-PE

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Supporto per sistema a sbarre 1 polo, profilo a 720 mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
supporto per sistema a sbarre Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
302105
EAN
9010238155701
Lunghezza/profondità del prodotto
111 mm
Altezza prodotto
72 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
0.13 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 61439-2
Codice modello
BBS-1/PR-N-PE

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Autoestinguente ai sensi di UL 94
Senza alogeni
Comportamento alla fiamma (UL)
Autoestinguente (UL 94)
Funzioni
Supporto per sistema a sbarre
Portasbarre profilate a doppia T
Caratteristiche speciali
  • Idoneo per il montaggio di barra N o PE
  • come supporto indipendente o per collegamento a BBS-3/PR
Adatto per
Unipolare
Utilizzato con
Doppio profilo a T
Sistema per sbarre profilate
sistema 60-mm

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Numero di poli
Unipolare
Tipo
  • sistema 60-mm
  • Sistema per sbarre profilate

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Resistenza alla temperatura
Fino a 125 °C

Technical data - electrical

Resistenza alla corrente di fuga
CTI 600
Corrente nominale - max
1600 A
Corrente nominale (resistenza picco)
40 kA (720 mm²)
40 kA (500 mm²)
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
1600 A
Tensione nominale
690 V

Technical data - mechanical

Distanza busbar
60 mm
Distanza tra centi busbar
60 mm
Distanza tra i supporti della sbarra collettrice
500 mm
Materiale
Termoplastico, senza silicone, senza cloro
Posizione di montaggio
verticale, orizzontale

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.