Scarica il documento () sui 20

107187
Codice del modello: AKU16/5

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto di collegamento di conduttore 1,5-16 mm², f. 5 mm

General specifications

Nome prodotto
Morsetto sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107187
EAN
4015081069507
Lunghezza/profondità del prodotto
12 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Conformità
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (Class No. 3211-37)
UL508A
CSA (File No. 236217)
IEC 60439-1
UL (File No. E307559)
CSA-C22.2 No. 14
North America (UL listed, CSA certified)
UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8)
CE marking
Codice modello
AKU16/5

Delivery program

Tipo
  • sistema 60-mm
  • Sistema Compact
  • Connessioni

Technical Data - Electrical

Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC
Corrente nominale di esercizio (Ie)
180 A
Corrente nominale di esercizio
180 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
180 A

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
In questo circuito, sono richieste
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; marcatura CE
Spessore busbar - min
5 mm
Spessore busbar - max
5 mm
Area di contatto terminale
7,5 mm x 7,5 mm
Sezioni di collegamento (conduttore)
AWG 14 - AWG 6
6 mm x 0,5 mm (8x)
1,5 mm² - 16 mm²
Sez. del condutt. - max
16 mm²
Larghezza morsetto
11.5 mm

Additional information

Funzioni
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Connessioni
Morsetto di collegamento di conduttore universale
Caratteristiche speciali
con molla di fermo integrata, vano morsetti aperti e vite di serraggio imperdibile
Adatto per
Collegamento conduttore rotondo
Collegamento di conduttore di settore
guida piatta
Collegamento di conduttore di nastro
Utilizzato con
Tutte le sbarre piatte con spessore 5 mm
In questo circuito, sono richieste
sistema 60-mm
Connessioni
Sistema Compact

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.