Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107162
BBS-3/PR

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Supporto per sistema a sbarre, 3p, profilo fino a 720 mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
supporto per sistema a sbarre Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107162
EAN
4015081069255
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
140 mm
Larghezza prodotto
210 mm
Peso prodotto
0.48 kg
Conformità
UL CSA09 (refer to approbation report)
CE marking
UL508A
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60439-1
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (Class No. 3211-37)
VDE 0660 Part 500, IEC/EN 61439-2
CSA (File No. 236217)
North America (UL listed, CSA certified)
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
UL (File No. E300273)
Codice modello
BBS-3/PR

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Autoestinguente ai sensi di UL 94
Senza alogeni
Comportamento alla fiamma (UL)
Autoestinguente (UL 94)
Funzioni
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Supporto per sistema a sbarre
Portasbarre profilate a doppia T
Caratteristiche speciali
  • Adatto per il contenitore esterno e intermedio
  • Con blocco vite all’interno
Adatto per
3 poli
Utilizzato con
Doppio profilo a T
In questo circuito, sono richieste
sistema 60-mm
Sistema per sbarre profilate

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Numero di poli
3 poli
Tipo
  • sistema 60-mm
  • Sistema per sbarre profilate

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Resistenza alla temperatura
Fino a 120 °C

Technical data - electrical

Resistenza alla corrente di fuga
CTI 200
Corrente nominale - max
1600 A
Corrente nominale (resistenza picco)
72 kA (500 mm²)
87 kA (720 mm²)
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz
Frequenza nominale dei contatti
50 Hz / 60 Hz
Tensione nominale di isolamento (Ui)
3000 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
1600 A
Corrente nominale ininterrotta del conduttore
1281 A (720 mm², Tu=35 °C e Ts=65 °C)
1003 A (500 mm², Tu=35 °C e Ts=65 °C)
Durata del cortocircuito
20 ms
Tensione nominale
690 V
Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC

Technical data - mechanical

Distanza busbar
60 mm
Temperatura massima della sbarra collettrice
70 °C
Grado di protezione
In questo circuito, sono richieste
Distanza tra centi busbar
60 mm
Distanza tra i supporti della sbarra collettrice
500 mm
Materiale
Termoplastico, senza silicone, senza cloro
Senza alogeni
Posizione di montaggio
verticale, orizzontale

Esporta le caratteristiche del prodotto