Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Supporto per sistema a sbarre, 3 poli, per sbarre di collegamento piatte e profilate, sistema 185 mm
| Nome prodotto |
supporto per sistema a sbarre Eaton xEffect SASY 60i
|
| Sigla catalogo |
107210
|
| EAN |
4015081069736
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65 mm
|
| Altezza prodotto |
580 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
|
| Codice modello |
BBS-3/PR-185
|
| Caratteristiche |
Senza alogeni
Autoestinguente ai sensi di UL 94 |
| Comportamento alla fiamma (UL) |
Autoestinguente (UL 94)
|
| Funzioni |
Supporto per sistema a sbarre
Portasbarre doppio/triplo profilo a T |
| Caratteristiche speciali |
Montaggio senza fori
|
| Adatto per |
sovrapponibile a NH-SLS…
3 poli |
| Utilizzato con |
50 x 10 mm
100 x 10 mm 60 x 10 mm Triplo profilo a T 40 x 10 mm 80 x 10 mm 30 x 10 mm Doppio profilo a T 120 x 10 mm Sistema per sbarre profilate Sistema 185-mm |
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tipo |
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
35 °C
|
| Resistenza alla temperatura |
Fino a 120 °C
|
| Resistenza alla corrente di fuga |
CTI 200
|
| Corrente nominale - max |
2500 A
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz / 60 Hz
|
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz / 60 Hz
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
3000 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
2500 A
|
| Corrente nominale ininterrotta del conduttore |
1200 A (720 mm², Tu=35 °C e Ts=65 °C)
950 A (500 mm², Tu=5 °C e Ts=65 °C) |
| Durata del cortocircuito |
20 ms
|
| Corrente ininterrotta (Iu) della barra |
63 A (30 x 10 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Distanza busbar |
185 mm
|
| Temperatura massima della sbarra collettrice |
70 °C
|
| Distanza tra centi busbar |
185 mm
|
| Distanza tra i supporti della sbarra collettrice |
400 mm
|
| Materiale |
Termoplastico, senza silicone, senza cloro
Senza alogeni |
| Posizione di montaggio |
verticale, orizzontale
|