Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107067
Codice del modello: BBS-3/FL-NA

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Supporto per sistema a sbarre, 3p, per sbarre di collegamento piatte, NA

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
107067
EAN
4015081069200
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
190 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
0.149 kg
Conformità
IEC 60439-1
UL508A
CE marking
CSA-C22.2 No. 14
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (Class No. 3211-37)
CSA (File No. 236217)
Specially designed for North America
UL (File No. E300273)
North America (UL listed, CSA certified)
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
Codice modello
BBS-3/FL-NA

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Senza alogeni
Autoestinguente ai sensi di UL 94
Funzioni
Supporto per sistema a sbarre
Sistema a sbarre UL
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Caratteristiche speciali
  • Può essere adattato a tutte le dimensioni di sbarra di collegamento utilizzando il sistema a fisarmonica
  • Con blocco vite all’interno
Adatto per
3 poli
Utilizzato con
30 x 5/10 mm
12 x 5/10 mm
In questo circuito, sono richieste
20 x 5/10 mm
Sistema per sbarre piatte
sistema 60-mm

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Numero di poli
3 poli
Tipo
  • sistema 60-mm
  • Sistema per sbarre piatte

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
35 °C
Resistenza alla temperatura
Fino a 120 °C

Technical data - electrical

Resistenza alla corrente di fuga
CTI 200
Corrente nominale - max
630 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
630 A
Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC

Technical data - mechanical

Distanza busbar
60 mm
Grado di protezione
In questo circuito, sono richieste
Materiale
Termoplastico, senza silicone, senza cloro
Senza alogeni

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.