Cartuccia fusibile, bassa tensione, 315 A, AC 500 V, NH3, gL/gG, IEC, indicatore doppio
| Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
| Sigla catalogo |
315NHG3B
|
| EAN |
5027590476522
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
86 mm
|
| Larghezza prodotto |
71 mm
|
| Peso prodotto |
1100 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Codice modello |
NH FUSE 315A 500V gG SIZE 3 DUAL IND
|
| Valore nominale intensità di corrente |
315 A
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Potere di apertura |
120 kA
|
| Classe |
Caratteristica d’intervento gG/gL
|
| Dimensione fusibile |
NH3
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
no
|
| Adatto per |
Base per fusibili NH polo singolo SD3-D
Microinterruttore 170H0235 Sezionatori fusibilati orizzontali EBH misura 00 a 4 Base per fusibili NH Tripolare TD3-D |