Cartuccia fusibile, bassa tensione, 450 A, AC 500 V, NH3, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione
| Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
| Sigla catalogo |
450NHG3B
|
| EAN |
5027590480727
|
| UPC |
051712744683
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
86 mm
|
| Larghezza prodotto |
72 mm
|
| Peso prodotto |
1139.333 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Codice modello |
NH FUSE 450A 500V 3 GG/GL SIZE 3
|
| Valore nominale intensità di corrente |
450 A
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Potere di apertura |
120 kA
|
| Classe |
Caratteristica d’intervento gG/gL
|
| Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Dimensione fusibile |
NH000
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
no
|
| Adatto per |
Microinterruttore 170H0236
Guida fusibile verticale EBF Sezionatori fusibilati verticali EBV Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 000 |