Scarica il documento () sui 20

9702-4111-00P
Codice del modello: DG1-34087FN-C54C

Eaton DG1 Convertitore di frequenza, 400 V AC, trifase, 87 A, 45 kW, IP54/NEMA12, Induttanza circuito intermedio

General specifications

Nome prodotto
Convertitore di frequenza Eaton DG1
Sigla catalogo
9702-4111-00P
EAN
4015081710980
Lunghezza/profondità del prodotto
294 mm
Altezza prodotto
630 mm
Larghezza prodotto
237.7 mm
Peso prodotto
35.2 kg
Certificazione/i
RoHS, ISO 9001
EAC
CUL
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
C-Tick
UL
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 274-13
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL report applies to both US and Canada
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL File No.: E134360
CE
UL508
Certified by UL for use in Canada
UkrSEPRO
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-3
Codice modello
DG1-34087FN-C54C

Modelli & Funzioni

Caratteristiche
Ventola accessibile dall'esterno
Ventola a temperatura controllata
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera
Parametrizzazione: Power Xpert inControl

Informazioni generali

Capacità volume aria
260 m³/h
Lunghezza cavo
C3 ≤ 50 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
C2 ≤ 10 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
200 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
Grado di protezione
NEMA 12
IP54
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Classe ambientale
3C2, 3S2 (qualità dell'aria)
Dotato di:
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB
Filtro soppressione radiodisturbo
Circuito intermedio a tensione continua
Collegamento PC
Unità di controllo
Induttanza circuito intermedio
Display grafico multilinea
Inverter IGBT
Grandezza
FS4
Posizione di montaggio
Verticale
Numero di slot
2 (espansione)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Classe di disturbo radio
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
C1: con filtro esterno, solo per emissioni condotte
Livello/funzione di sicurezza
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLC Cat 1)
Resistenza agli urti
Test di caduta UPS (per pesi all'interno del grandezza UPS)
Conservazione e trasporto: massimo 15 g, 11 ms (all'interno della confezione)
meccanico, secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Vibrazione
Resistenza: 5 - 150 Hz, Secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Resistenza: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Ampiezza di accelerazione massima
Resistenza: 5 - 15,8 Hz, Ampiezza 1 mm (picco)

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 3000 m
Max. 2000 m per sistemi TN con messa a terra ad angolo
Max. 1000 m
Above 1000 m with 1 % derating per 100 m
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-30 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito principale

Limitazione di corrente
0,1 - 2 x IH (CT), motore, circuito principale
Efficienza
98,3 % (η)
Corrente in ingresso ILN a sovraccarico di 110%
97 A
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
79.4 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
8,5 mA
Distorsione della corrente principale
31.5 %
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 60 secondi
Tensione di rete - max
380 V
Tensione di rete - max
500 V
Modalità operativa
Controllo U/f
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Regolazione della coppia
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Frequenza di ingresso - max
400 Hz
Tensione di uscita (U2)
480 V AC, trifase
400 V AC, trifase
500 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 110%
115.5 A
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
130.5 A
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
100 kA
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - min
45 Hz
Frequenza nominale - max
66 Hz
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110%
105 A
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
87 A
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase
45 kW
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase, sovraccarico del 110%
55 kW
Potenza di esercizio nominale a 500 V, 50 Hz, trifase
55 kW
Potenza di esercizio nominale a 500 V, 50 Hz, trifase, sovraccarico del 110%
55 kW
Tensione nominale di esercizio
480 V AC, trifase
400 V AC, trifase
500 V AC, trifase
Risoluzione
0.01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
125 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2 secondi ogni 20 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
3.6 kHz, 1 - 10 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
Tipo di configurazione sistema
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Tensione nominale - max
500 VAC

Potenza nominale d'impiego (Motore)

Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
99 A
Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
82.1 A
Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
77 A
Corrente motore assegnata IM a 440/480 V, 60 Hz, sovraccarico del 110%
96 A
Corrente motore assegnata IM a 500 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
79 A
Corrente motore assegnata IM a 500 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
79 A
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
60 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase, sovraccarico del 110%
75 HP

Potenza apparente

Potenza apparente a 400 V
72.7 kVA
Potenza apparente a 480 V
90.9 kVA

Funzione di frenatura

Resistenza di frenata
6.5 Ω
Coppia frenante
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale
Regolabile al 150 %, DC - Circuito principale
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Regolabile al 150 % (I/Ie), DC - Circuito principale
Soglia di accensione per transistor di frenatura
850 VDC

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
Numero di ingressi (digitali)
8
Numero di uscite (analogiche)
2
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
3 (tipo parametrizzabile, 2 contatti in scambio e 1 normalmente aperto, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (esterni, max 250 mA opzioni incl.)

Comunicazione

Interfaccia di comunicazione
SmartWire-DT, opzionale
PROFIBUS, opzionale
Modbus TCP, tipo integrato
Ethernet IP, tipo integrato
CANopen®, opzionale
DeviceNet, opzionale
Modbus RTU, tipo integrato
BACnet MS/TP, tipo integrato
Collegamento con SmartWire-DT
Insieme al modulo SmartWire-DT DXG-NET-SWD
Protocollo
TCP/IP
MODBUS
CAN
PROFINET IO
BACnet
Altri sistemi bus
PROFIBUS
DeviceNet
EtherNet/IP

Verifica di progetto

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1217 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
87 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
24.42 W
Dettagli dissipazione del calore
Funzionamento (con sovraccarico del 150%), possibilità di declassamento
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto