Scarica il documento () sui 20

9703-1106-00P
Codice del modello: DG1-357D5FB-C54C

Eaton DG1 Convertitore di frequenza, 500 V AC, trifase, 7,5 A, 4 kW, IP54/NEMA12, Chopper frenatura, Induttanza circuito intermedio

General specifications

Nome prodotto
Convertitore di frequenza Eaton DG1
Sigla catalogo
9703-1106-00P
EAN
4015081772278
Lunghezza/profondità del prodotto
200.9 mm
Altezza prodotto
327 mm
Larghezza prodotto
153 mm
Peso prodotto
6.5 kg
Certificazione/i
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
C-Tick
IEC/EN 61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL508
EAC
IEC/EN61800-5
UL
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E134360
UkrSEPRO
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
CSA-C22.2 No. 274-13
RoHS, ISO 9001
CUL
Note catalogo
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
Codice modello
DG1-357D5FB-C54C

Modelli & Funzioni

Caratteristiche
Sostituzione della ventola senza utensili
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera
Parametrizzazione: Power Xpert inControl
Funzioni
funzionamento a 4 quadranti possibile

Informazioni generali

Capacità volume aria
24 m³/h
Lunghezza cavo
100 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
C3 ≤ 10 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
Grado di protezione
NEMA 12
IP54
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Classe ambientale
3C2, 3S2 (qualità dell'aria)
Dotato di:
Chopper frenatura
Circuito intermedio a tensione continua
Collegamento PC
Display grafico multilinea
Induttanza circuito intermedio
resistenza di frenata
Unità di controllo
Filtro soppressione radiodisturbo
Inverter IGBT
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB
Grandezza
Grandezza 1
Posizione di montaggio
Verticale
Numero di slot
2 (espansione)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Classe di disturbo radio
Filtro opzionale soppressione radiodisturbo esterno per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
C1: con filtro esterno, solo per emissioni condotte
Livello/funzione di sicurezza
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLC Cat 1)
Resistenza agli urti
meccanico, secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Test di caduta UPS (per pesi all'interno del grandezza UPS)
Conservazione e trasporto: massimo 15 g, 11 ms (all'interno della confezione)
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Vibrazione
Resistenza: 5 - 150 Hz, Secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Resistenza: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Ampiezza di accelerazione massima
Resistenza: 5 - 15,8 Hz, Ampiezza 1 mm (picco)

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 1000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-30 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito principale

Limitazione di corrente
0,1 - 2 x IH (CT), motore, circuito principale
Efficienza
98,1 % (η)
Corrente in ingresso ILN a sovraccarico di 110%
9.3 A
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
7 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
7 mA
Distorsione della corrente principale
36.8 %
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 60 secondi
Tensione di rete - max
525 V
Tensione di rete - max
600 V
Modalità operativa
Controllo U/f
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Regolazione della coppia
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Frequenza di ingresso - max
400 Hz
Tensione di uscita (U2)
600 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 110%
11 A
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
11.25 A
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
100 kA
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - min
45 Hz
Frequenza nominale - max
66 Hz
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110%
10 A
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
7.5 A
Tensione nominale di esercizio
600 V AC, trifase
Risoluzione
0.01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
15 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2 secondi ogni 20 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
1.5 kHz, 1 - 6 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
Tipo di configurazione sistema
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Tensione nominale - max
600 VAC

Potenza nominale d'impiego (Motore)

Corrente motore assegnata IM a 525 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
9 A
Corrente motore assegnata IM a 525 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
6.8 A
Corrente motore assegnata IM a 600 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
8 A
Corrente motore assegnata IM a 600 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
5.9 A

Potenza apparente

Potenza apparente a 600 V
10.4 kVA

Funzione di frenatura

Resistenza di frenata
100 Ω
Coppia frenante
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale
Regolabile al 150 %, DC - Circuito principale
Regolabile al 150 % (I/Ie), DC - Circuito principale
Soglia di accensione per transistor di frenatura
1050 VDC

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
Numero di ingressi (digitali)
8
Numero di uscite (analogiche)
2
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
3 (tipo parametrizzabile, 2 contatti in scambio e 1 normalmente aperto, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (esterni, max 250 mA opzioni incl.)

Comunicazione

Interfaccia di comunicazione
Modbus TCP, tipo integrato
DeviceNet, opzionale
PROFIBUS, opzionale
SmartWire-DT, opzionale
Ethernet IP, tipo integrato
CANopen®, opzionale
Modbus RTU, tipo integrato
BACnet MS/TP, tipo integrato
Collegamento con SmartWire-DT

Insieme al modulo SmartWire-DT DXG-NET-SWD
Protocollo
CAN
Altri sistemi bus
DeviceNet
TCP/IP
PROFIBUS
MODBUS
PROFINET IO
BACnet
EtherNet/IP

Verifica di progetto

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
177 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
7.5 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
18.96 W
Dettagli dissipazione del calore
Funzionamento (con sovraccarico del 150%), possibilità di declassamento
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto