Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 32 A, AC 550 V, V88/A2, 22 x 85 mm, gM, BS88/A2, 32M40
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
AAO32M40
|
| EAN |
5027590491563
|
| UPC |
051712838443
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
| Altezza prodotto |
22 mm
|
| Larghezza prodotto |
21 mm
|
| Peso prodotto |
47.3 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269-2
BS88 |
| Valore nominale intensità di corrente |
40A
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gM
|
| Adatto per |
Portafusibile Camaster CM32F
Portafusibile Red spot SRS32 |
| Tipo di fusibile |
AAO
|
| Dotato di: |
Terminali di fissaggio a dado
|
| Struttura |
BS88/A2
|