Scarica il documento () sui 20

AAO32M63

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 32 A, AC 550 V, V88/A2, 22 x 85 mm, gM, 32M63

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
AAO32M63
EAN
5027590491600
UPC
051712838467
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
21 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
50.1 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-2
BS88

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gM

Product specifications

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Tipo di fusibile
AAO
Dimensione fusibile
BS88/A2
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Connessione
Centri di fissaggio 73 mm

Compatible fuse holders

Adatto per
Portafusibile Camaster CM32F
Portafusibile Red spot SRS32

Esporta le caratteristiche del prodotto