Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

C14G12
Codice del modello: CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 12A GG 690V AC

Serie Eaton Bussmann, fusibile a puntalino/cilindrico in bassa tensione 14 x 51 mm, tensione nominale 690 Volt AC, 10 Amps, potere d’interruzione 80 kA, classe gG/gL, senza indicatore, compatibile con portafusibile modulare CH14

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico in bassa tensione
Sigla catalogo
C14G12
EAN
5027590493826
UPC
051712754361
Lunghezza/profondità del prodotto
51 mm
Altezza prodotto
14.3 mm
Larghezza prodotto
14.3 mm
Peso prodotto
20.3 g
Conformità
Con marchio CE
GoST-R
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
Codice modello
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 12A GG 690V AC

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile modulare CH14

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
12 A
Potere di apertura
80 kA
Frequenza nominale - max
62 Hz
Categoria d'uso
gL/gG (protezione completa di linee/attrezzatura)
Tensione nominale
690 V
Tipo di tensione
CA

Esporta le caratteristiche del prodotto