Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

C14M25
Codice del modello: CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 25A AM 690V AC

Serie Eaton Bussmann, fusibile a puntalino/cilindrico in bassa tensione 14 x 51 mm, tensione nominale 690 Volt AC, 25 Amps, potere d’interruzione 80 kA, classe aM, senza indicatore, compatibile con portafusibile modulare CH14

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico in bassa tensione
Sigla catalogo
C14M25
EAN
5027590494823
UPC
051712754712
Lunghezza/profondità del prodotto
51 mm
Altezza prodotto
14.3 mm
Larghezza prodotto
14.3 mm
Peso prodotto
19.2 g
Conformità
Con marchio CE
GoST-R
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
Codice modello
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 25A AM 690V AC

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile modulare CH14

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Potere di apertura
80 kA
Frequenza nominale - max
62 Hz
Categoria d'uso
aM (protezione parziale commutatori)
Tensione nominale
690 V
Tipo di tensione
CA

Esporta le caratteristiche del prodotto