Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 6 A, AC 440 V, V88/F1, 15 x 62 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
NS6
|
| EAN |
5027590504751
|
| UPC |
051712392549
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
62 mm
|
| Altezza prodotto |
15 mm
|
| Larghezza prodotto |
15 mm
|
| Peso prodotto |
17.1 g
|
| Conformità |
Produttore contatto
|
| Codice modello |
6A 440V AC BS88 FUSE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
6 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
440 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Terminali a coltello
|
| Dimensione fusibile |
BS88/F1
|
| Tipo di fusibile |
NS
|