Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

NSD4
4A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm LV Fuse

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 4 A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
NSD4
EAN
5027590504935
UPC
051712840347
Lunghezza/profondità del prodotto
58.5 mm
Altezza prodotto
13.8 mm
Larghezza prodotto
13.8 mm
Peso prodotto
16.15 g
Conformità
Conforme a RoHS
Codice modello
4A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm LV Fuse

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Safeloc 32NNS
Portafusibile con clip di sicurezza SC32

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
4 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
550 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Terminali a coltello
Dotato di:
Terminali di fissaggio a coltello sfalsati
Dimensione fusibile
BS88/F1
Tipo di fusibile
NSD
Quantità
20

Esporta le caratteristiche del prodotto