Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Moduł sterowania drzwiami do adresowalnych systemów sygnalizacji pożarowej

Moduł sterowania drzwiami jest interfejsem zaprojektowanym tak, aby umożliwić współpracę adresowalnych systemów sygnalizacji pożarowej firmy Eaton z elektrotrzymaczami i elektrozworami drzwiowymi.

Opracowany w celu zapewnienia zgodności z kodeksem postępowania BS 7273-4:2015 w zakresie bezpiecznej pracy mechanizmów otwierania drzwi. Ten moduł gwarantuje, że w przypadku pożaru lub awarii systemu sygnalizacji pożarowej wszystkie drzwi sterowane elektronicznie będą działać prawidłowo.

Odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu, że drogi ewakuacyjne nie są zablokowane, a konkretne drzwi przeciwpożarowe są zamknięte, aby spowolnić rozprzestrzenianie się ognia i dymu.

Oszczędność pieniędzy
Szybki i prosty montaż
Inteligentny system
Logika lub/i funkcje
Proste okablowanie
Zaciski wtykowe

Zapewnianie drożności dróg ewakuacyjnych i powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia

Zgodnie z normą BS7273 część 4, w przypadku pożaru, kontrolowane działanie drzwi pomaga w ewakuacji budynku i spowalnia rozprzestrzenianie się ognia i dymu.

BS7273 Część 4 reguluje sposób sterowania elektrotrzymaczami drzwiowymi i mechanizmami otwierania drzwi przez systemy sygnalizacji pożarowej.

Moduł sterowania drzwiami CIOP-7273 umożliwia adresowalnym systemom sygnalizacji pożarowej spełnienie wymagań BS7273 Część 4, nawet najbardziej wymagających przepisów Kategorii A dla krytycznego działania w przypadku pożaru lub awarii systemu sygnalizacji pożarowej.

16 sposobów zapewnienia bezpiecznej i skutecznej pracy drzwi przeciwpożarowych podczas ewakuacji

Urządzenia te nadają się do przełączania niskiego napięcia (24 V DC, 2 A) za pomocą zestawu przekaźników bez podtrzymania, które powracają do pozycji początkowej po zaniku sygnału sterującego. Elastyczność tych modułów jest dodatkowo zwiększona przez fakt, że każde wyjście może być zaprogramowane dla pełnego zakresu sygnałów wymaganych przez normę BS7273-4, takich jak wyłączenie, awaria i pożar z dodatkowymi sygnałami wstępnego alarmu, uruchomienia sygnału do UTA (FRE, FPE). Każde wyjście można zaprogramować od 16 sygnałów wyzwalających.

Proste programowanie otwierania i zamykania drzwi za pomocą instalatora

Jednostka jest 2-kierunkowym modułem wyjść, adresowalnym programowo, zawierającym wbudowane izolatory zwarć i może być programowany za pomocą oprogramowania komputerowego Site Installer firmy Eaton przy użyciu portu RS232. Umożliwia systemowi otwieranie lub zamykanie określonych drzwi w oparciu o konfigurację i wymagania budynku.

Czym jest norma BS 7273-4:2015?

BS 7273-4:2015 jest kodeksem postępowania regulującym wymagania w zakresie pracy elektrotrzymaczy i mechanizmów otwierania drzwi w Wielkiej Brytanii. Moduł CIOP-7273 firmy Eaton umożliwia systemom adresowalnym spełnianie wymagań drzwi klasy A i ich otwieranie w przypadku pełnego zakresu scenariuszy, zgodnie z normą BS7273-4.

Zobacz pozostałe akcesoria systemu sygnalizacji pożarowej firmy Eaton; zaprojektowane tak, aby umożliwić dostosowanie systemu do potrzeb zastosowania i lokalizacji

Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close