Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

002253
CI48-200-NA

Eaton xEffect Ci Obudowy przełącznika i aparatury sterowniczej Obudowa izolowana, wyposażona w zdejmowane kołnierze, wys. x sz. x gł. = 796 x 421 x 225 mm, typ NA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Numer katalogowy
002253
EAN
4015080022534
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
796 mm
Szerokość produktu
421 mm
Masa produktu
6.658 kg
Zgodność/zgodności
CE marking
IEC/EN62208
UL 508A CSA-C22.2 No.94
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL508A
UL (File No. E499317)
UL (Category Control Number NITW)
Specially designed for North America
UL listed
Kod modelu
CI48-200-NA

Additional information

Cechy
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV pod osłoną ochronną
Osłona z zaworem nadciśnieniowym
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Klasa ochrony
II
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Wyposażone w wyjmowane gładkie flansze ze wszystkich 4 stron Paski mocujące do mocowania na ścianie Zamykana osłona do plombowania
Odpowiednie do
Zastosowanie na zewnątrz
Ochrona przed piorunami
Odporność powierzchni (IEC 60093)
10 TΩ
Używane z
Przemysłowe panele sterowania

Delivery program

Kolor
Szary
Prąd znamionowy
1600 A
Typ
Prosta obudowa Tablica rozdzielcza obudowa natynkowa dla Połnocnej Ameryki obudowy panelowe z pokrywą i kołnierzami xEnergy Safety Ci

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Dolna cz.: 960 °C / pokrywa: 850°C
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Spełnione 40 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-40°C–80°C

Technical data - electrical

Integralność obwodu
Inne maszyny
Odporność na upływy prądu
KB160, KC175 (skrzynka dolna, zgodna z IEC 60112)
KB100, KC200 (pokrywa, zgodna z IEC 60112)
Wytrzymałość dielektryczna
30 kV/mm

Technical data - mechanical

Typ podstawy
Płyty boczne obudowy ze zdejmowanymi gładkimi kołnierzami
Głębokość wbudowania
200 mm
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Opcjonalne
transparentne
Brak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Głębokość montażowa
200 mm
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Liczba wejść kablowych
0
Liczba urządzeń
1
Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.)
0
Liczba rzędów
0
Grubość płyty (szafa)
6 mm
Grubość płyty (drzwi/pokrywa)
6 mm
Odporność na mgłę solną
IEC 60068-2-11
Wykończ. powierzchni
Przezroczysty, przydymiony szary (pokrywa)
RAL 7035, jasnoszary (podstawa)
Ochrona powierzchni
Inne maszyny
Typ jednostki
Pojedyncze urządzenie
Szerokość wyrażona liczbą modułów
17
Stopień ochrony
UL/CSA Typ 1, 12, 13, tylko wewnątrz pomieszczeń
IP65
IK10
IP65 (IEC)
13 (NEMA)
Głębokość wewnętrzna
200 mm

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
40 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
81 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
47 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
44 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
95 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
88 W

Eksport specyfikacji produktu