Eaton Moeller® series ZW7, przekaźnik przeciążeniowy sterowany przekładnikiem prądowym, 85-125A, 1N/O+1N/C
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® ZW7, przekaźnik przeciążeniowy z przekładnikiem prądowym
|
| Numer katalogowy |
004991
|
| EAN |
4015080049913
|
| Długość/głębokość produktu |
162.5 mm
|
| Wysokość produktu |
97 mm
|
| Szerokość produktu |
200.5 mm
|
| Masa produktu |
0.724 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660 CSA CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14 UL IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR CE UL 508 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Znamionowy prąd roboczy: Warunki załączania i wyłączania w oparciu o DC-13, stała czasowa zgodnie z danymi.
|
| Kod modelu |
ZW7-125
|
| Cechy |
Wyzwalanie swobodne
Przycisk test/wył. Przycisk resetowania ręczny/automatyczny Ochrona przy ciężkim rozruchu |
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Klasa |
Inne
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Stopień ochrony |
IP00
|
| Sposób montażu |
Montaż oddzielny
Montaż niezależny |
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
27 mm
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
85 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
125 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Przekaźniki przeciążeniowe sterowane przekładnikiem prądowym ZW7
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V (obwody pomocnicze i sterujące)
8000 V AC |
| Odporność na wstrząsy |
10 g, Mechaniczne, Sinusoidalny, Czas udaru 10 ms
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Kompensacja temperaturowa |
Praca ciągła
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,75-2,5) mm²
2 x (0,75-2,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (0,75 - 4) mm²
1 x (0,75 - 4) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
2 x (18 - 14)
|
| Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.) |
8 mm
|
| Rozmiar śruby |
M3,5, Zacisk śrubowy
|
| Rozmiar wkrętaka |
1x6 mm, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak standardowy
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy |
| Moment dokręcania |
1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty) |
6 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
440 V AC, Między stykami pomocniczymi i stykami głównymi, Zgodnie z normą EN 61140
240 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140 440 V AC, Między głównymi obwodami, Zgodnie z normą EN 61140 |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
B600 przy przeciwnej biegunowości, Sterowanie AC (UL/CSA)
B300 przy przeciwnej biegunowości, Sterowanie AC (UL/CSA) R300, Sterowanie DC (UL/CSA) |
| Wartość znam. napięcia — maks. |
600 VAC
|
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
Z przekaźnikiem przeciążeniowym w połączeniu z transformatorem wedle wymagań stycznika, Maks. Bezpiecznik, Styki główne
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 6 A gG/gL, Bezpiecznik, Styki pomocnicze
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
1
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
6.3 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
2.1 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
125 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015