Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

012592
MCS22-U

Presostat MCS z serii Eaton Moeller®, 1 W, 25 barów, MCS22-U

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® MCS, czujnik ciśnienia
Numer katalogowy
012592
EAN
4015080125921
Długość/głębokość produktu
96 mm
Wysokość produktu
111 mm
Szerokość produktu
60 mm
Masa produktu
0.28 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-5-1
Notatki dotyczące katalogu
Uwaga dotycząca użytkowania: Ten produkt jest zgodny z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/WE i dyrektywą EMC 2014/30/WE oraz spełnia wymagania normy EN 60947-5-1. Ten produkt nie spełnia standardowych wymagań branży kolejowej. Odpowiednio, musi zostać oddzielnie sprawdzony przez użytkownika pod kątem konkretnych zastosowań.
Kod modelu
MCS22-U

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
10 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
Odporność na drgania
36 Hz, amplituda: 1 mm, (IEC/EN 60068-2-6)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
1
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Dane elektryczne

Częstotliwość znamionowa — maks.
50 Hz
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
400 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
2 A przy DC-13, 24 V
0,25 A przy DC-13, 110 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
0 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
0 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
230 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
0 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks.
110 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min
0 V

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Cechy
Zmienna różnica załączania

Informacje ogólne

Średnica elem. wykon.
0 mm
Ciśnienie rozrywające
90 bar
Rodzaj połączenia
Gwint wewnętrzny gazowy cylindryczny (BSPP)
Typ połączenia
Zacisk tunelowy
Stopień ochrony
IP65
NEMA Inny
Ciśnienie robocze — maks.
25000 hPa
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Wyłączniki ciśnieniowe
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Możliwe zastosowanie
regulator 2-punktowy
Osłona
Ciśnienie testowe
32 bar

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 10 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,5–1,5) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Moment dokręcania
0.5 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.