Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

017198
CI44-150

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Izolowana obudowa, góra + dół otwarte, Wys. x szer. x gł. = 375 x 375 x 175 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Izolowana pusta obudowa Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
017198
EAN
4015080171980
Długość/głębokość produktu
175 mm
Wysokość produktu
375 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
2.633 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN 61439-2
EN 62208
Kod modelu
CI44-150

Dodatkowe informacje

Cechy
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV pod osłoną ochronną
Osłona z zaworem nadciśnieniowym
Charakterystyka palności (UL)
V2 (osłona) (UL94)
V1 (podstawa) (UL94)
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Klasa ochrony
II
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Obudowa przygotowana do rozdzielnicy Dwie strony zamknięte, Możliwość rozłożenia na dwie strony Zamykane zatrzaski pokrywy Zintegrowany mechanizm redukcji ciśnienia dla zwarć
Odpowiednie do
Ochrona przed piorunami
Zastosowanie na zewnątrz

Dostawy

Kolor
Szary
Prąd znamionowy
1600 A
Typ
Obudowa podstawowa rozdzielnicy obudowy xEnergy Safety Ci

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Dolna część: 960 °C / pokrywa: 850°C
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Spełnione 20 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-40 °C - 80 °C
Odporność temperaturowa
Odporny na temperaturę: -40°C - +120°C (obudowa)
Odporny na temperaturę: 85°C (trzpień zamykający)
Odporny na temperaturę: 80°C (uszczelka)

Technical data - electrical

Integralność obwodu
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Odporność chemiczna
Nieodporny na: ługi, benzol
Częściowo odporny na: Kwasy > 10%
Odporność na: kwasy < 10%, olej mineralny, alkohol, benzyna, smary, roztwory soli
Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Brak
transparentne
Opcjonalne
Stopień ochrony
IK10
Inne
IP65
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Materiał
Niewzmocniony poliwęglan (pokrywa)
Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym (podstawa)
Bezhalogenowe
Głębokość montażowa z płytą montażową
150 mm
Liczba wejść kablowych
100
Liczba urządzeń
1
Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.)
4
Liczba rzędów
0
Grubość płyty (szafa)
6 mm
Grubość płyty (drzwi/pokrywa)
6 mm
Odporność na mgłę solną
IEC 60068-2-11
Wykończ. powierzchni
Odporność na korozję
Ochrona powierzchni
Inne
Obróbka powierzchni
Odporność na korozję
Typ jednostki
Pojedyncze urządzenie
Szerokość wyrażona liczbą modułów
15
Głębokość wbudowania
150 mm
Głębokość wewnętrzna
150 mm
Sposób montażu
Montaż natynkowy

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
24 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
48 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
27 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
26 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
54 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
51 W

Eksport specyfikacji produktu