Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

047702
ZW7-540

Eaton Moeller® series ZW7, przekaźnik przeciążeniowy sterowany przekładnikiem prądowym, 360-540A, 1N/O+1N/C

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® ZW7, przekaźnik przeciążeniowy z przekładnikiem prądowym
Numer katalogowy
047702
EAN
4015080477020
Długość/głębokość produktu
162.5 mm
Wysokość produktu
97 mm
Szerokość produktu
200.5 mm
Masa produktu
0.639 kg
Certyfikat(y)
UL 508
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14
CE
IEC/EN 60947
UL
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CSA File No.: 012528
VDE 0660
Notatki dotyczące katalogu
Znamionowy prąd roboczy: Warunki załączania i wyłączania w oparciu o DC-13, stała czasowa zgodnie z danymi.
Kod modelu
ZW7-540

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
8.1 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
2.7 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
540 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty)
6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 120 V
1.5 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
0.9 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V
0.75 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, Między głównymi obwodami, Zgodnie z normą EN 61140
440 V AC, Między stykami pomocniczymi i stykami głównymi, Zgodnie z normą EN 61140
240 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
B600 przy przeciwnej biegunowości, Sterowanie AC (UL/CSA)
R300, Sterowanie DC (UL/CSA)
B300 przy przeciwnej biegunowości, Sterowanie AC (UL/CSA)
Wartość znam. napięcia — maks.
600 VAC

Features & functions

Cechy
Przycisk resetowania ręczny/automatyczny
Wyzwalanie swobodne
Ochrona przy ciężkim rozruchu
Przycisk test/wył.

Informacje ogólne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Klasa
Inne maszyny
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Stopień ochrony
IP00
Sposób montażu
Montaż niezależny
Montaż osobny
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
27 mm
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
540 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
360 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Przekaźniki przeciążeniowe sterowane przekładnikiem prądowym ZW7
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
4000 V (obwody pomocnicze i sterujące)
Odporność na wstrząsy
10 g, Mechaniczne, Sinusoidalny, Czas udaru 10 ms
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Kompensacja temperaturowa
Praca ciągła

Wytrzymałość zwarciowa

Zabezpieczenie przed zwarciami
Z przekaźnikiem przeciążeniowym w połączeniu z transformatorem wedle wymagań stycznika, Maks. Bezpiecznik, Styki główne
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 6 A gG/gL, Bezpiecznik, Styki pomocnicze

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3,5, Zacisk śrubowy
Rozmiar wkrętaka
1x6 mm, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak standardowy
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.)
8 mm
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,75-2,5) mm²
2 x (0.75-2,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0,75 - 4) mm²
1 x (0,75 - 4) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
2 x (18 - 14)
Moment dokręcania
1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015