Wyłącznik ciśnieniowy MCS z serii Eaton Moeller®, 3p, 25 barów, MCSN22
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® MCS, czujnik ciśnienia
|
| Numer katalogowy |
048187
|
| EAN |
4015080481874
|
| Długość/głębokość produktu |
96 mm
|
| Wysokość produktu |
111 mm
|
| Szerokość produktu |
60 mm
|
| Masa produktu |
0.467 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-4-1
|
| Notatki dotyczące katalogu |
|
| Kod modelu |
MCSN22
|
| Pozycja montażu |
Położenie pionowe i 90° we wszystkich kierunkach
|
| Odporność na wstrząsy |
10 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
|
| Odporność na drgania |
36 Hz, amplituda: 1 mm, (IEC/EN 60068-2-6)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Warunki środowiskowe |
Zgodny z 2014/35/EC, 2014/30/EC i EN 60947-4-1. Odpowiednio, musi zostać oddzielnie sprawdzony przez użytkownika pod kątem konkretnych zastosowań.
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
50 Hz
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
400 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
2 A przy DC-3, 250 V
15 A przy AC-3, 230 V 11,5 A przy AC-3, 400 V 16 A przy DC-3, 24 V 12,5 A przy DC-3, 110 V |
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
11.5 A
|
| Znamionowa moc pracy przy AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
400 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min |
0 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks. |
250 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min |
0 V
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Cechy |
Zmienna różnica załączania
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Ciśnienie rozrywające |
90 bar
|
| Rodzaj połączenia |
Gwint wewnętrzny gazowy cylindryczny (BSPP)
|
| Typ połączenia |
Zaciski płaskie z podkładką zaciskową
|
| Typ koordynacji |
1
|
| Stopień ochrony |
IP65
NEMA Inny |
| Trwałość elektryczna |
500 000 operacji
|
| Częstotliwość pracy |
1 500 operacji/godz.
|
| Ciśnienie robocze — maks. |
25000 hPa
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Wyłączniki ciśnieniowe
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Możliwe zastosowanie |
Osłona
regulator 2-punktowy |
| Ciśnienie testowe |
32 bar
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
1 kA
|
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
PKZM0-20, bez bezpiecznika topikowego
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 20 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Rozmiar śruby |
M4, Zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,5–1,5) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
2 x (0,5–1,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
| Moment dokręcania |
1,2 Nm, zaciski śrubowe
|