Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Profil ramy montażowej, pionowy/środkowy, dł. = 2575 mm
| Nazwa produktu |
Profil montażowy poziomy / centralny rozdzielnicy Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
060628
|
| EAN |
4015080606284
|
| Długość/głębokość produktu |
2625 mm
|
| Wysokość produktu |
25 mm
|
| Szerokość produktu |
50 mm
|
| Masa produktu |
5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
WSM21-ID
|
| Funkcje |
Montaż tablicy rozdzielczej
|
| Numer RAL |
0
|
| Cechy specjalne |
Śruby mocujące zamawiać oddzielnie
|
| Używane z |
Do rozdzielnic wolnostojących o szerokości 4 paneli
Sekcja do montażu ramy Montaż tablicy rozdzielczej CI izolowana obudowa |
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Typ |
|
| Materiał |
Stal
|
| Liczba grzebieni izolacyjnych sieci 125 mm |
21
|
| Kształt profilu |
Sekcja pionowa (centrum)
|
| Wykończ. powierzchni |
ocynkowane profile C
|
| Typ jednostki |
Pojedyncze urządzenie
|