Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

072349
Q25LWK3R-WS/WB

Przełącznik podświetlany RMQ16 z serii Eaton Moeller®, bez samopowrotu, 45° 45°, 25 × 25 mm, 3 położenia, Z pokrętłem, biały, z ogranicznikiem obrotu VS, z żarówką żarnikową 24 V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series RMQ16 Illuminated selector switch actuator
Numer katalogowy
072349
EAN
4015080723493
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
25 mm
Masa produktu
0.017 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA File No.: 46552
Kod modelu
Q25LWK3R-WS/WB

Siłownik

Kolor siłownika
Czarny
Funkcja elem. wykon.
Blokada funkcji przełączenia
Bez samopowrotu
Typ siłownika
Przełącznik
Liczba stopni przełączania
3

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
40g, mechaniczny, zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11ms
mechaniczne, Zgodnie z IEC/EN 60068-2-27

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC/5 mA)
1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1 W

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
24 V

Features & functions

Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Projekt
Z pokrętłem
Wyposażone w:
Ogranicznik obrotu VS
Żarówka żarnikowa (24 V)

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 1
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
3000000 operacji
Średnica otworu
16 mm
Częstotliwość pracy
1800 operacji/godz.
Roboczy moment obrotowy
0.2 Nm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
800 V AC
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 25 × 25 mm
Odpowiednie do
Podświetlenie
Kąt przełączania
45 °
Pojemność złącza
0,5 - 1,0 mm²
Rozmiar zacisku
2,8 x 0,8 mm do DIN 46244, wtyczka płaska
2,8 x 0,8 mm do DIN 46247 i IEC 60760, szybkozłączki
Typ
Przełącznik podświetlany
Kategoria produktu
RMQ16

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.