Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

072371
Kod modelu: Q25LPV

Przycisk zatrzymania awaryjnego RMQ16 z serii Eaton Moeller®, podświetlany

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series RMQ16 Emergency stop/emergency switching off pushbutton
Numer katalogowy
072371
EAN
4015080723714
Długość/głębokość produktu
85 mm
Wysokość produktu
28 mm
Szerokość produktu
28 mm
Masa produktu
0.033 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
CSA
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA File No.: 46552
UL File No.: E29184
UL
UL 508
Kod modelu
Q25LPV

Specyfikacje produktu

Typ
Przycisk zatrzymania kontrolowanego/awaryjnego
Kolor siłownika
Czerwony
Cechy
Odporne na niedozwolone manipulacje (zgodnie z ISO 13850, EN 418)
Funkcja elem. wykon.
Funkcja blokady po przełączeniu
Z samopowrotem
Odblokowanie poprzez pociągnięcie
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na zapytanie
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
Częstotliwość pracy
600 operacji/godz.
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Siła załączania
25 N
Średnica elem. wykon.
28 mm
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
25 °C
Średnica grzybka
28 mm
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Średnica otworu
16 mm
Wysokość otwarcia
0 mm
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
24 V
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
800 V AC
Podświetlenie
Z podświetleniem
Kolor fazowania
Inne maszyny
Odporność na wstrząsy
40g, mechaniczny, zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Materiał pierścienia czołowego
Inne
Pojemność złącza
0,5 - 1,0 mm²
Projekt
W kształcie grzybka
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Rozmiar zacisku
2,8 x 0,8 mm do DIN 46244, wtyczka płaska
2,8 x 0,8 mm do DIN 46247 i IEC 60760, szybkozłączki
Kategoria przepięciowa
III
Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC / 5 mA)
1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA)
Stopień ochrony
IP65
NEMA 1
Typ elementu przedniego
Wysoka
Typ klosza
Okrągły
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.36 W
Szerokość otworu
0 mm
Kategoria produktu
RMQ16
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 25 × 25 mm
Napięcie zasilania źródła światła
0 V
Odpowiednie do
Oświetlenie
Wyłącznik BEZPIECZEŃSTWA
Sposób odblokowania
Zwalnianie poprzez pociągnięcie

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.