Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

087915
Q18LF-GE/WB

Lampka sygnalizacyjna RMQ16 z serii Eaton Moeller®, zlicowana, żółta + żarówka, 24 V Q18LF-GE/WB

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series RMQ16 Indicator light
Numer katalogowy
087915
EAN
4015080879152
Długość/głębokość produktu
59 mm
Wysokość produktu
18 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
0.009 kg
Certyfikat(y)
UL File No.: E29184
CSA
CSA File No.: 46552
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC/EN 60947-5
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
UL
Kod modelu
Q18LF-GE/WB

Specyfikacje produktu

Typ
Lampki sygnalizacyjne
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na życzenie
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
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
800 V AC
Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
40g, mechaniczny, zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11ms
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Pojemność złącza
0,5 - 1,0 mm²
Kolor klosza
Żółty
Projekt
Płaski
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Rozmiar zacisku
2,8 x 0,8 mm do DIN 46244, wtyczka płaska
2,8 x 0,8 mm do DIN 46247 i IEC 60760, szybkozłączki
Kategoria przepięciowa
III
Stopień ochrony
NEMA 1
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Średnica otworu
16 mm
Wysokość otwarcia
16 mm
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
24 V
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1 W
Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych
1
Szerokość otworu
0 mm
Kategoria produktu
RMQ16
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 18 x 18 mm
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Typ klosza
Płaskie
Kwadrat

Eksport specyfikacji produktu