Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

087947
Q18LF-GN/WB

Lampka sygnalizacyjna RMQ16 z serii Eaton Moeller®, zlicowana, zielona + żarówka, 24 V Q18LF-GN/WB

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series RMQ16 Indicator light
Numer katalogowy
087947
EAN
4015080879473
Długość/głębokość produktu
59 mm
Wysokość produktu
18 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
0.009 kg
Certyfikat(y)
UL File No.: E29184
CSA File No.: 46552
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA
UL 508
CE
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
Kod modelu
Q18LF-GN/WB

Specyfikacje produktu

Typ
Lampki sygnalizacyjne
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
800 V AC
Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
40g, mechaniczny, zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11ms
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Pojemność złącza
0,5 - 1,0 mm²
Kolor klosza
Świeci na zielono
Projekt
Płaski
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Rozmiar zacisku
2,8 x 0,8 mm do DIN 46247 i IEC 60760, szybkozłączki
2,8 x 0,8 mm do DIN 46244, wtyczka płaska
Kategoria przepięciowa
III
Stopień ochrony
NEMA 1
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Średnica otworu
16 mm
Wysokość otwarcia
16 mm
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
24 V
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1 W
Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych
1
Szerokość otworu
0 mm
Kategoria produktu
RMQ16
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 18 x 18 mm
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Typ klosza
Płaskie
Kwadrat

Eksport specyfikacji produktu