Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

093623
Q18D-X

Eaton Moeller® series RMQ16 Przycisk, bez wkładki przycisku, z samopowrotem Q18D-X

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series RMQ16 Pushbutton
Numer katalogowy
093623
EAN
4015080936237
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
18 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
0.007 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 46552
UL File No.: E29184
VDE 0660
CE
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL 508
IEC/EN 60947-5
Kod modelu
Q18D-X

Siłownik

Siła załączania
4 N
Kolor siłownika
Inny
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
mechaniczne, Zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
40g, mechaniczny, zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Projekt
Płaski
Wyposażone w:
Pierścień czołowy

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 1
IP65
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
NEMA 1
Trwałość mechaniczna
3000000 operacji
Średnica otworu
16 mm
Częstotliwość pracy
3600 operacji/godz.
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 18 x 18 mm
Typ
Przycisk uruchamiający
Kategoria produktu
RMQ16

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.