Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

104475
DILMF95(RAC48)

Eaton Moeller® series DILMF Stycznik dla przemysłu półprzewodnikowego zgodny z SEMI F47, 380 V 400 V: 95 A, RAC 48: 42–48 V 50/60 Hz, zaciski śrubowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILMF, styczniki dla branży półprzewodników
Numer katalogowy
104475
EAN
4015081042920
Długość/głębokość produktu
160 mm
Wysokość produktu
170 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
2.26 kg
Certyfikat(y)
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLDX
UL
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CE
CSA
Notatki dotyczące katalogu
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
Kod modelu
DILMF95(RAC48)

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Styki

Liczba styków głównych (zwiernych)
3
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
250 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
100 A
Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
110 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
275 A

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
12.6 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
4.2 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
95 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.8 W

Dane elektryczne

Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
110 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
95 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
95 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
95 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
95 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
80 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
50 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
50 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
50 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
37 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
4 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
95 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
57 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz
60 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
70 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
75 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
16 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
17 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
32 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
36 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
35 kW

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Features & functions

Wyposażone w:
Wbudowane połączenie ochronne
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Zastosowanie
Stycznik mocy do przemysłu półprzewodnikowego zgodny z SEMI F47
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Kategoria produktu
Styczniki
Rezystancja na biegun
0.56 mΩ
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
SEMI F47, Systemy magnetyczne
Kategoria użytkowa
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Napięcie odpadania
Sterowanie AC: 0,5 - 0,2 x UC, Sterowanie AC
Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
0,8–1,15 V AC x Uc
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
75 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
2 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
2 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
48 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
42 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
48 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
42 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
55 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
40 ms

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
7.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
30 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
15 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
40 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
75 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
100 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
10 kA, maks. bezpiecznik 600 A, SCCR (UL/CSA)
Maks. CB 10 kA, 600 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
100 kA, maks. bezpiecznik 300 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, maks. bezpiecznik 600 A, SCCR (UL/CSA)
Maks. CB 65 kA, 250 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
100 kA, maks. bezpiecznik 300 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, maks. bezpiecznik 600 A, SCCR (UL/CSA)

Moce znamionowe dla zastosowań specjalnych

Wartość znamionowa określonego przezn. specj.
95 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
570 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
Wart. znam. specjaln. przeznacz. urz. ster. podnośn.
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
30 HP, 240 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
60 PS, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
77 A, 480 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
80 A, 240 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
77 A, 600 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
20 HP, 200 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
75 HP, 600 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specjaln. sterow. chłodzeniem (tylko CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
70 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
420 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
Wart. znam. specj. przezn. ogrzew. powietrzn. opor.
100 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znam. przezn. specj. żarówek wolfram.
100 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specj. stabiliz. lamp wyład.
100 A (480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1 faza)
100 A (600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1 faza)

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
125 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015