Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

107652
NZMB2-S2,4-BT-CNA

Wyłącznik ochronny silnika Eaton Series NZM, Rozmiar-NZM2, NZMB2, Tylko magnetyczny rodzaj wyzwolenia, Trzybiegunowy, 2,4A, 25 kA IC, Ochrona silnika bez wyzwalacza przeciążeniowego

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller NZM - magnetowy wyłącznik kompaktowy
Numer katalogowy
107652
EAN
4015081073184
Długość/głębokość produktu
149 mm
Wysokość produktu
195 mm
Szerokość produktu
105 mm
Masa produktu
2.345 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL Listed
UL/CSA
CSA certified
CSA (Class No. 1432-01)
CSA (File No. 22086)
Specially designed for North America
UL (Category Control Number DKPU2)
UL (File No. E31593)
UL 489
CSA-C22.2 No. 5-09
Kod modelu
NZMB2-S2,4-BT-CNA

Dodatkowe informacje

Funkcje
Zabezpieczenie przed zwarciami

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
2.4 A
Zastosowanie
Obwody odgałęzione, obwody zasilające
Rama
NZM2
Liczba biegunów
3-biegunowy
System wyzwalania
Wyzwalacz termomagnetyczny
Cechy specjalne
  • Prąd znamionowy = znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej: 2,4 A
  • Ten wyłącznik może być używany tylko w aplikacjach UL/CSA.
  • Ochrona silnika w połączeniu ze stycznikiem i przekaźnikiem przeciążeniowym
  • Bez wyzwalacza przeciążeniowego Ir.
Typ
Wyłącznik mocy

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
7,78 W

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
2.4 A
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Zacisk ramy
Izolacja
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi)
Trwałość elektryczna
7500 operacji przy 400 V AC-1
6500 operacji przy 415 V AC-3
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia
< 10 ms
Napięcie znamionowe
440 V - 440 V

Technical data - mechanical

Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Stopień ochrony
IP20
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi)
IP40 (z ramką izolacyjną)
Stopień ochrony (złącza)
IP10 (zacisk tunelowy)
IP00 (zakończenia), izolatory fazy i listwa zaciskowa)
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Sposób montażu
Nieruchome
Urządzenie wbudowane na stałe
Opcjonalny montaż na szynie DIN
Odporność na wstrząsy
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
Cechy specjalne
  • Prąd znamionowy = znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej: 2,4 A
  • Ten wyłącznik może być używany tylko w aplikacjach UL/CSA.
  • Ochrona silnika w połączeniu ze stycznikiem i przekaźnikiem przeciążeniowym
  • Bez wyzwalacza przeciążeniowego Ir.

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (przewód sterujący)
14 mm² - 18 mm² (1x)
Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
M8 z tyłu złącza śrubowego
Maks. 20 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu
Min. 16 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny)
6 mm² - 12 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym
6 mm² - 11 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany)
Zacisk tunelowy 4 mm² - 350 mm² (1x)
4 mm² - 350 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym
Pojemność złącza (taśma miedziana)
Min. 2 segmenty o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Maks. 10 segmentów o wymiarach 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu
Maks. 10 segmentów o wymiarach 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Min. 2 segmenty 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu

Eksport specyfikacji produktu