Seria Eaton Moeller, wyłącznik kompaktowy, elektroniczny, NZMB2, 100 A, trzybiegunowy, 440 V, zacisk ramy, zacisk skrzynkowy, UL/CSA
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy.
|
| Numer katalogowy |
107663
|
| EAN |
4015081073290
|
| Długość/głębokość produktu |
149 mm
|
| Wysokość produktu |
195 mm
|
| Szerokość produktu |
105 mm
|
| Masa produktu |
2.345 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
CSA (File No. 22086)
UL/CSA UL 489 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1432-01) IEC UL (File No. E31593) CSA certified IEC 60947-2 IEC/EN 60947 Specially designed for North America CE marking UL listed UL (Category Control Number DKPU2) |
| Kod modelu |
NZMB2-S100-BT-CNA
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie przed zwarciami
|
| Wartość znamionowa prądu |
100 A
|
| Zastosowanie |
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| System wyzwalania |
Wyzwalacz termomagnetyczny
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Wyłącznik
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
9,51 W
|
| Wartość znamionowa prądu |
100 A
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Zacisk ramy
|
| Izolacja |
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi)
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi) |
| Trwałość elektryczna |
7500 operacji przy 400 V AC-1
6500 operacji przy 415 V AC-3 |
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Znamionowy prąd roboczy |
100 A (660-690 V AC-3, zdolność łączeniowa i zdolność wyłączania
300 A (380/400 V AC-1, zdolność łączeniowa i zdolność wyłączania 300 A (415 V AC-1, zdolność łączeniowa i zdolność wyłączania |
| Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia |
< 10 ms
|
| Kategoria użytkowa |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Napięcie znamionowe |
440 V - 440 V
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Stopień ochrony |
IP20
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze elementów sterujących) |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej |
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi)
IP40 (z ramką izolacyjną) |
| Stopień ochrony (złącza) |
IP10 (zacisk tunelowy)
IP00 (zakończenia), izolatory fazy i listwa zaciskowa) |
| Trwałość mechaniczna |
20 000 łączeń
|
| Sposób montażu |
Opcjonalny montaż na szynie DIN
Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie Nieruchome |
| Odporność na wstrząsy |
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
|
| Cechy specjalne |
|
| Pojemność złącza (przewód sterujący) |
16 mm² - 18 mm² (2x)
14 mm² - 18 mm² (1x) |
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
Min. 16 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Maks. 20 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu M8 z tyłu złącza śrubowego |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny) |
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
6 mm² - 11 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 6 mm² - 12 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany) |
4 mm² - 350 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym
Zacisk tunelowy 4 mm² - 350 mm² (1x) 4 mm² - 3/0 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika |
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
Maks. 10 segmentów o wymiarach 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Min. 2 segmenty 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu Min. 2 segmenty o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym Maks. 10 segmentów o wymiarach 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu |